Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
413122 |
413124 |
423122 |
430210U |
430220XU |
430308U |
430311XU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Direction de la charge | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Spécifications | Nombre de tours (tr/min) | Série | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
645.61 € | 1 | 8 jours | 10 | Radial / Poussée | 110 | 180 | 56 | 228000 | Standard | 1600 | Sans compatibilité internationale | ||
767.04 € | 1 | 8 jours | 10 | Radial / Poussée | 120 | 200 | 62 | 263000 | Standard | 1500 | Sans compatibilité internationale | ||
706.33 € | 1 | 8 jours | 10 | Radial / Poussée | 110 | 180 | 70 | 298000 | Standard | 1600 | Sans compatibilité internationale | ||
161.43 € | 1 | 8 jours | 10 | Radial | 50 | 90 | 49 | 132000 | Roulement à rouleaux coniques, type haute capacité | 3400 | U : Avec compatibilité internationale | ||
611.46 € | 1 | 8 jours | 10 | Radial | 100 | 180 | 83 | 440000 | Roulement à rouleaux coniques, type haute capacité | 1700 | U : Avec compatibilité internationale | ||
247.56 € | 1 | 8 jours | 10 | Radial | 40 | 90 | 56 | 157000 | Roulement à rouleaux coniques, type haute capacité | 3700 | U : Avec compatibilité internationale | ||
321.94 € | 1 | 8 jours | 10 | Radial | 55 | 120 | 70 | 266000 | Roulement à rouleaux coniques, type haute capacité | 2700 | U : Avec compatibilité internationale |
Loading...
Forme de la bague de course circulaire | Rouleau conique | Bague externe | Avec bague externe | Matériau de la bague interne/externe | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Rangée double | Normes de taille | Système métrique | Spécifications / environnement | Standard |
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Type à bague externe | Plat |
Configurer
Propriétés de base
Direction de la charge
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Spécifications
Nombre de tours(tr/min)
Série
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles