Modèle de type à embase en résine renforcée avec bride en losange en fibre de verre

Modèle de type à embase en résine renforcée avec bride en losange en fibre de verre
  • Remise sur volume

The bearing box has a rectangular shape and can be mounted on machinery side walls and other surfaces with four bolts. Because the bearing peripheral structure can also be mounted easily, this flange shape is used in the widest range of applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F-UCFLR205D1/L596
F-UCFLR205F1/LP03
F-UCFLR206D1/L596
F-UCFLR207/LP03
F-UCFLR207D1/L596
F-UCFLR208/LP03
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Méthode de lubrification

63.70 €

Disponible Devis 25108007850Type alimenté en huile

67.10 €

Disponible Devis 25108007850Type sans lubrification

76.57 €

Disponible 7 jours 301500011300Type alimenté en huile

100.21 €

Disponible 7 jours 351970015300Type sans lubrification

95.44 €

Disponible Devis 351970015300Type alimenté en huile

116.56 €

7 jours 402240017800Type sans lubrification

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulement Unité de roulement, type Forme de bride en diamant Matériau du corps de l'unité Résine renforcée à la fibre de verre
Forme diam. intérieur du roulement Vis de serrage à alésage cylindrique Traitement de surface NA Type de couvercle NA
Joint NA Propriétés thermiques Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique