Modèle de bride en résine renforcée à chapeau en fibre de verre

Modèle de bride en résine renforcée à chapeau en fibre de verre
  • Remise sur volume

A standard in bearing unit format. Simply mounting by just tightening a ball screw to mount it to the shaft. The most commonly used model in transmission equipment and general machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F-UCPR204D1/L596
F-UCPR204D1/L780
F-UCPR204F1/LP03
F-UCPR205F1/LP03
F-UCPR205F1D1/L780
F-UCPR206/LP03
F-UCPR206D1/L596
F-UCPR207/LP03
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Hauteur de montage H
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Méthode de lubrification

50.26 €

Disponible 7 jours 2033.399006650Type alimenté en huile

50.26 €

Disponible Devis 2033.399006650Type alimenté en huile

54.55 €

Disponible 7 jours 2033.399006650Type sans lubrification

63.24 €

Disponible 7 jours 2536.5108007850Type sans lubrification

59.91 €

Disponible 7 jours 2536.5108007850Type alimenté en huile

77.83 €

Disponible 14 jours 3042.91500011300Type sans lubrification

72.48 €

Disponible Devis 3042.91500011300Type alimenté en huile

95.57 €

Disponible 7 jours 3547.61970015300Type sans lubrification

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulement Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Résine renforcée à la fibre de verre
Forme diam. intérieur du roulement Vis de serrage à alésage cylindrique Type en forme de chapeau, catégorie Standard Traitement de surface NA
Type de couvercle NA Joint NA Propriétés thermiques Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique