Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Unité, type | Unité de roulement, type | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Matériau du corps de l'unité | Matériau de l'élément de roulement | Hauteur de montage H (mm) | Traitement de surface | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Type de couvercle | Méthode de lubrification | Propriétés thermiques | Caractéristiques de résistance thermique | Capacité de charge dynamique de base Cr (N) | Dimension L (mm) | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.55 € | 1 | 8 jours | 10 | [Ensemble roulements avec cadre] Unité extensible | Palier tendeur | 12 | - | - | - | - | 9600 | 4600 | NA | Type sans lubrification | Standard | - | - | - | - | ||
58.12 € 30.22 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Ensemble roulements avec cadre] Unité extensible | Palier tendeur | 15 | - | - | - | - | 9600 | 4600 | NA | Type sans lubrification | Standard | - | - | - | - | ||
55.39 € 30.46 € | 1 |
Jour même
Stock | - | [Ensemble roulements avec cadre] Unité extensible | - | 17 | - | - | - | - | - | 4600 | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 9600 | - | Type mini en tôle d'acier | ||
83.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Ensemble roulements avec cadre] Unité extensible | - | 20 | - | - | - | - | - | 6650 | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 12800 | - | Type mini en tôle d'acier | |
88.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | [Ensemble roulements avec cadre] Unité extensible | - | 25 | - | - | - | - | - | 7850 | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 14000 | - | Type mini en tôle d'acier | |
113.17 € | 1 | 8 jours | 10 | Unité de roulement | - | 45 | Acier | Acier | - | NA | - | 20400 | Couvercle de fermeture simple en fonte | Type alimenté en huile | Standard | - | 32500 | - | Profilé en acier en forme de gorge | ||
328.73 € | 1 | 8 jours | 10 | [Ensemble roulements avec cadre] Ensemble roulements avec profilé | - | 35 | Acier | Acier | - | NA | - | 15300 | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 25700 | 560 | Profilé léger en acier en forme de gorge | ||
328.73 € | 1 | 8 jours | 10 | [Ensemble roulements avec cadre] Ensemble roulements avec profilé | - | 35 | Acier | Acier | - | NA | - | 15300 | NA | Type alimenté en huile | Standard | - | 25700 | 560 | Profilé léger en acier en forme de gorge | ||
298.87 € | 1 | 8 jours | 10 | [Ensemble roulements avec cadre] Ensemble roulements avec profilé | - | 40 | Acier | Acier | - | NA | - | 17800 | NA | Type alimenté en huile | Standard | - | 29100 | 470 | Profilé léger en acier en forme de gorge | ||
400.20 € | 1 | 9 jours | 10 | [Ensemble roulements avec cadre] Ensemble roulements avec profilé | - | 45 | Acier | Acier | - | NA | - | 20400 | NA | Type alimenté en huile | Standard | - | 32500 | 580 | Profilé léger en acier en forme de gorge | ||
582.84 € | 1 | 9 jours | 10 | [Ensemble roulements avec cadre] Ensemble roulements avec profilé | - | 50 | Acier | Acier | - | NA | - | 23200 | NA | Type alimenté en huile | Standard | - | 35000 | 890 | Profilé en acier en forme de gorge | ||
985.23 € | 1 | 9 jours | 10 | [Ensemble roulements avec cadre] Ensemble roulements avec profilé | - | 65 | Acier | Acier | - | NA | - | 60000 | NA | Type alimenté en huile | Standard | - | 92500 | 940 | Profilé en acier en forme de gorge | ||
1,090.70 € | 1 | 8 jours | 10 | [Ensemble roulements avec cadre] Ensemble roulements avec profilé | - | 70 | Acier | Acier | - | NA | - | 68000 | NA | Type alimenté en huile | Standard | - | 104000 | 960 | Profilé en acier en forme de gorge | ||
138.74 € 77.69 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Ensemble roulements avec cadre] Ensemble roulements avec profilé | Palier tendeur | 12 | Acier | Acier | - | NA | - | 6650 | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 12800 | 317 | Profilé en acier en forme de butte | ||
133.84 € | 1 | 8 jours | 10 | [Ensemble roulements avec cadre] Ensemble roulements avec profilé | Palier tendeur | 20 | Acier | Acier | - | NA | - | 6650 | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 12800 | 317 | Profilé en acier en forme de butte | ||
133.84 € | 1 | 8 jours | 10 | [Ensemble roulements avec cadre] Ensemble roulements avec profilé | Palier tendeur | 20 | Acier | Acier | - | NA | - | 6650 | NA | Type alimenté en huile | Standard | - | 12800 | 317 | Profilé en acier en forme de butte | ||
197.22 € 72.97 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Ensemble roulements avec cadre] Ensemble roulements avec profilé | Palier tendeur | 25 | Acier | Acier | - | NA | - | 7850 | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 14000 | 317 | Profilé en acier en forme de butte | ||
170.91 € | 1 | 8 jours | 10 | [Ensemble roulements avec cadre] Ensemble roulements avec profilé | Palier tendeur | 25 | Acier | Acier | - | NA | - | 7850 | NA | Type alimenté en huile | Standard | - | 14000 | 317 | Profilé en acier en forme de butte | ||
187.08 € | 1 | 5 jours | - | [Ensemble roulements avec cadre] Ensemble roulements avec profilé | Palier tendeur | 30 | Acier | Acier | - | NA | - | 11300 | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 19500 | 337 | Profilé en acier en forme de butte | ||
209.58 € 79.64 € | 1 |
Jour même
Stock | - | [Ensemble roulements avec cadre] Ensemble roulements avec profilé | Palier tendeur | 30 | Acier | Acier | - | NA | - | 11300 | NA | Type alimenté en huile | Standard | - | 19500 | 337 | Profilé en acier en forme de butte | ||
164.94 € 92.37 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Ensemble roulements avec cadre] Ensemble roulements avec profilé | Palier tendeur | 35 | Acier | Acier | - | NA | - | 15300 | NA | Type alimenté en huile | Standard | - | 25700 | 429 | Profilé en acier en forme de butte | ||
225.26 € | 1 | 8 jours | 10 | [Ensemble roulements avec cadre] Ensemble roulements avec profilé | Palier tendeur | 40 | Acier | Acier | - | NA | - | 17800 | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 29100 | 520 | Profilé en acier en forme de butte | ||
225.26 € | 1 | 8 jours | 10 | [Ensemble roulements avec cadre] Ensemble roulements avec profilé | Palier tendeur | 40 | Acier | Acier | - | NA | - | 17800 | NA | Type alimenté en huile | Standard | - | 29100 | 520 | Profilé en acier en forme de butte | ||
230.45 € | 1 | 8 jours | 10 | [Ensemble roulements avec cadre] Ensemble roulements avec profilé | Palier tendeur | 45 | Acier | Acier | - | NA | - | 20400 | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 32500 | 520 | Profilé en acier en forme de butte | ||
230.45 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | [Ensemble roulements avec cadre] Ensemble roulements avec profilé | Palier tendeur | 45 | Acier | Acier | - | NA | - | 20400 | NA | Type alimenté en huile | Standard | - | 32500 | 520 | Profilé en acier en forme de butte | |
275.99 € | 1 | 8 jours | 10 | [Ensemble roulements avec cadre] Unité extensible | Palier tendeur | 50 | - | - | - | - | 35000 | 23200 | NA | Type sans lubrification | Standard | - | - | - | - | ||
285.40 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | [Ensemble roulements avec cadre] Ensemble roulements avec profilé | Palier tendeur | 50 | Acier | Acier | - | NA | - | 23200 | NA | Type alimenté en huile | Standard | - | 35000 | 524 | Profilé en acier en forme de butte | |
314.96 € | 1 | 8 jours | 10 | Unité de roulement | Palier tendeur | 55 | [Fonte] Fonte | Acier | 146 | NA | - | - | - | Type à lubrification | - | Standard | 43500 | - | Type 30 D1 | ||
339.13 € | 1 | 8 jours | 10 | Unité de roulement | Palier tendeur | 60 | [Fonte] Fonte | Acier | 146 | NA | - | - | - | Type sans lubrification | - | Standard | 52500 | - | Type 30 | ||
339.13 € | 1 | 8 jours | 10 | Unité de roulement | Palier tendeur | 60 | [Fonte] Fonte | Acier | 146 | NA | - | - | - | Type à lubrification | - | Standard | 52500 | - | Type 30 D1 | ||
444.68 € | 1 | 8 jours | 10 | Unité de roulement | Palier tendeur | 65 | [Fonte] Fonte | Acier | 167 | NA | - | - | - | Type sans lubrification | - | Standard | 57500 | - | Type 30 | ||
400.11 € | 1 | 8 jours | 10 | Unité de roulement | Palier tendeur | 65 | [Fonte] Fonte | Acier | 167 | NA | - | - | - | Type à lubrification | - | Standard | 57500 | - | Type 30 D1 |
Loading...
Forme diam. intérieur du roulement | Vis de serrage à alésage cylindrique |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Unité, type
Unité de roulement, type
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Matériau du corps de l'unité
Matériau de l'élément de roulement
Hauteur de montage H(mm)
Traitement de surface
Type de couvercle
Méthode de lubrification
Propriétés thermiques
Caractéristiques de résistance thermique
Capacité de charge dynamique de base Cr(N)
Dimension L(mm)
Spécifications
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles