Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S620L1 |
S626L1 |
SN507L1 |
SN509L1 |
SN510L1 |
SN515L1 |
SN516L1 |
SN520L1 |
SN524L1 |
SN607L1 |
SN608L1 |
SN609L1 |
SN611L1 |
SN616L1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Nombre nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
418.29 € | 1 | 8 jours | 10 | 90 | S620 | ||
771.44 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 115 | S626 | |
106.33 € | 1 | 8 jours | 10 | 30 | SN507 | ||
111.13 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | SN509 | ||
94.34 € | 1 | 8 jours | 10 | 45 | SN510 | ||
135.95 € | 1 | 8 jours | 10 | 65 | SN515 | ||
181.74 € | 1 | 9 jours | 10 | 70 | SN516 | ||
311.59 € | 1 | 5 jours | 10 | 90 | SN520 | ||
302.39 € | 1 | 9 jours | 10 | 110 | SN524 | ||
127.06 € | 1 | 8 jours | 10 | 30 | SN607 | ||
129.74 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | SN608 | ||
134.33 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | SN609 | ||
141.32 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | SN611 | |
261.10 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 70 | SN616 |
Loading...
Unité, type | Palier à semelle complet | Unité de roulement, type | Type palier lisse | Matériau du corps de l'unité | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Forme diam. intérieur du roulement | Trou taraudé | Type à palier à semelle complet | Découpage en deux | Diam. du palier à semelle complet, type | Forme standard |
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Traitement de surface | NA | Type de couvercle | Couvercle en fonte |
Joint | Joint en caoutchouc | Lubrification | Graisseur standard et bouchon de vidange d'huile inclus |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Nombre nominal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles