Unités, modèles à chapeau en acier laminé pour structure générale

Unités, modèles à chapeau en acier laminé pour structure générale

Détails du produit:

Référence fabricant: UCPG206D1

Marque: NTN

Prix: 149.52

Délai de livraison: 9 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UCPG206D1

Référence pièce
UCPG206D1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

149.52 €

1 9 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulement Unité de roulement, type Type palier lisse Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø) 30
Matériau du corps de l'unité Acier roulé de construction Forme diam. intérieur du roulement Vis de serrage à alésage cylindrique Type en forme de chapeau, catégorie Standard
Hauteur de montage H(mm) 42.9 Traitement de surface NA Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) 19500
Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) 11300 Type de couvercle NA Joint NA
Méthode de lubrification Type alimenté en huile Propriétés thermiques Standard

Vous vous trouvez sur la page de Unités, modèles à chapeau en acier laminé pour structure générale, le numéro d'article est le suivant: UCPG206D1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UCPG206D1.

Assistance technique