Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Forme diam. intérieur du roulement | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Type de couvercle | Joint | Méthode de lubrification | Propriétés thermiques | Caractéristiques de résistance thermique | Capacité de charge dynamique de base Cr (N) | Symbole de jeu interne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.84 € 15.22 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 20 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 6650 | Couvercle en fonte | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type sans lubrification | Standard | - | 12800 | - | ||
32.23 € | 1 | 8 jours | 10 | 20 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 6650 | Couvercle en fonte | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type alimenté en huile | Standard | - | 12800 | - | ||
34.67 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 7850 | Couvercle en fonte | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type sans lubrification | Standard | - | 14000 | - | ||
34.67 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 7850 | Couvercle en fonte | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type alimenté en huile | Standard | - | 14000 | - | ||
55.84 € | 1 | 8 jours | 10 | 30 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 11300 | Couvercle en fonte | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type sans lubrification | Standard | - | 19500 | - | ||
55.76 € | 1 | 8 jours | 10 | 30 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 11300 | Couvercle en fonte | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type alimenté en huile | Standard | - | 19500 | - | ||
53.67 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 15300 | Couvercle en fonte | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type sans lubrification | Standard | - | 25700 | - | ||
64.85 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 35 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 15300 | Couvercle en fonte | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type alimenté en huile | Standard | - | 25700 | - | |
61.33 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 17800 | Couvercle en fonte | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type sans lubrification | Standard | - | 29100 | - | ||
76.08 € | 1 | 9 jours | 10 | 40 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 17800 | Couvercle en fonte | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type alimenté en huile | Standard | - | 29100 | - | ||
66.93 € | 1 | 8 jours | 10 | 45 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 20400 | Couvercle en fonte | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type sans lubrification | Standard | - | 32500 | - | ||
79.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 23200 | Couvercle en fonte | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type sans lubrification | Standard | - | 35000 | - | ||
79.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 23200 | Couvercle en fonte | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type alimenté en huile | Standard | - | 35000 | - | ||
87.93 € | 1 | 8 jours | 10 | 60 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 36000 | Couvercle en fonte avec joints en caoutchouc | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type alimenté en huile | Standard | - | 52500 | - | ||
119.83 € | 1 | 8 jours | 10 | 65 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 40000 | Couvercle en fonte avec joints en caoutchouc | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type alimenté en huile | Standard | - | 57500 | - | ||
32.23 € | 1 | 8 jours | 10 | 20 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 6650 | Couvercle de fermeture simple en fonte | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type sans lubrification | Standard | - | 12800 | - | ||
32.23 € | 1 | 8 jours | 10 | 20 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 6650 | Couvercle de fermeture simple en fonte | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type alimenté en huile | Standard | - | 12800 | - | ||
27.59 € 16.00 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 25 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 7850 | Couvercle de fermeture simple en fonte | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type sans lubrification | Standard | - | 14000 | - | ||
40.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 7850 | Couvercle de fermeture simple en fonte | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type alimenté en huile | Standard | - | 14000 | - | |
37.09 € 20.40 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 30 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 11300 | Couvercle de fermeture simple en fonte | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type sans lubrification | Standard | - | 19500 | - | ||
55.40 € | 1 | 8 jours | 10 | 30 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 11300 | Couvercle de fermeture simple en fonte | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type alimenté en huile | Standard | - | 19500 | - | ||
53.67 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 15300 | Couvercle de fermeture simple en fonte | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type sans lubrification | Standard | - | 25700 | - | ||
51.62 € 23.75 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 35 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 15300 | Couvercle de fermeture simple en fonte | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type alimenté en huile | Standard | - | 25700 | - | ||
61.33 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 17800 | Couvercle de fermeture simple en fonte | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type sans lubrification | Standard | - | 29100 | - | ||
61.11 € 26.89 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 40 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 17800 | Couvercle de fermeture simple en fonte | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type alimenté en huile | Standard | - | 29100 | - | ||
66.93 € | 1 | 8 jours | 10 | 45 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 20400 | Couvercle de fermeture simple en fonte | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type sans lubrification | Standard | - | 32500 | - | ||
66.93 € | 1 | 8 jours | 10 | 45 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 20400 | Couvercle de fermeture simple en fonte | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type alimenté en huile | Standard | - | 32500 | - | ||
79.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 23200 | Couvercle de fermeture simple en fonte | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type alimenté en huile | Standard | - | 35000 | - | ||
95.28 € | 1 | 8 jours | 10 | 55 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 29200 | Couvercle de fermeture en fonte | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type alimenté en huile | Standard | - | 43500 | - | ||
88.95 € | 1 | 8 jours | 10 | 60 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 36000 | Couvercle de fermeture en fonte | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type alimenté en huile | Standard | - | 52500 | - | ||
119.83 € | 1 | 8 jours | 10 | 65 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 40000 | Couvercle de fermeture en fonte | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type alimenté en huile | Standard | - | 57500 | - | ||
110.37 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 38500 | Couvercle de fermeture simple en fonte | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type alimenté en huile | Standard | - | 62000 | - | ||
18.58 € 12.08 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 20 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 6650 | Couvercle en tôle d'acier | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type sans lubrification | Standard | - | 12800 | - | ||
26.81 € | 1 | 8 jours | 10 | 20 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 6650 | Couvercle en tôle d'acier | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type alimenté en huile | Standard | - | 12800 | - | ||
26.19 € | 1 | 5 jours | 10 | 25 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 7850 | Couvercle en tôle d'acier | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type sans lubrification | Standard | - | 14000 | - | ||
25.50 € 13.26 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 25 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 7850 | Couvercle en tôle d'acier | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type alimenté en huile | Standard | - | 14000 | - | ||
42.08 € | 1 | 8 jours | 10 | 30 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 11300 | Couvercle en tôle d'acier | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type sans lubrification | Standard | - | 19500 | - | ||
34.81 € 16.71 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 30 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 11300 | Couvercle en tôle d'acier | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type alimenté en huile | Standard | - | 19500 | - | ||
41.35 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 15300 | Couvercle en tôle d'acier | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type sans lubrification | Standard | - | 25700 | - | ||
41.35 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 15300 | Couvercle en tôle d'acier | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type alimenté en huile | Standard | - | 25700 | - | ||
49.00 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 17800 | Couvercle en tôle d'acier | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type sans lubrification | Standard | - | 29100 | - | ||
55.57 € | 1 | 8 jours | 10 | 45 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 20400 | Couvercle en tôle d'acier | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type alimenté en huile | Standard | - | 32500 | - | ||
67.15 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 23200 | Couvercle en tôle d'acier | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type sans lubrification | Standard | - | 35000 | - | ||
82.63 € | 1 | 8 jours | 10 | 55 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 29200 | Couvercle en tôle d'acier avec joint en caoutchouc | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type sans lubrification | Standard | - | 43500 | - | ||
82.63 € | 1 | 8 jours | 10 | 55 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 29200 | Couvercle en tôle d'acier avec joint en caoutchouc | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type alimenté en huile | Standard | - | 43500 | - | ||
80.30 € | 1 | 8 jours | 10 | 60 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 36000 | Couvercle en tôle d'acier avec joint en caoutchouc | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type sans lubrification | Standard | - | 52500 | - | ||
80.30 € | 1 | 8 jours | 10 | 60 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 36000 | Couvercle en tôle d'acier avec joint en caoutchouc | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type alimenté en huile | Standard | - | 52500 | - | ||
24.14 € | 1 | 5 jours | 10 | 20 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 6650 | Couvercle de fermeture simple en tôle d'acier | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type sans lubrification | Standard | - | 12800 | - | ||
26.81 € | 1 | 8 jours | 10 | 20 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 6650 | Couvercle de fermeture simple en tôle d'acier | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type alimenté en huile | Standard | - | 12800 | - | ||
24.51 € 13.24 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 25 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 7850 | Couvercle de fermeture simple en tôle d'acier | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type sans lubrification | Standard | - | 14000 | - | ||
24.51 € 12.01 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 25 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 7850 | Couvercle de fermeture simple en tôle d'acier | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type alimenté en huile | Standard | - | 14000 | - | ||
34.88 € 13.60 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 30 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 11300 | Couvercle de fermeture simple en tôle d'acier | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type sans lubrification | Standard | - | 19500 | - | ||
34.88 € 16.39 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 30 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 11300 | Couvercle de fermeture simple en tôle d'acier | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type alimenté en huile | Standard | - | 19500 | - | ||
42.03 € 18.91 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 35 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 15300 | Couvercle de fermeture simple en tôle d'acier | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type sans lubrification | Standard | - | 25700 | - | ||
41.35 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 15300 | Couvercle de fermeture simple en tôle d'acier | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type alimenté en huile | Standard | - | 25700 | - | ||
51.43 € 21.60 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 40 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 17800 | Couvercle de fermeture simple en tôle d'acier | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type sans lubrification | Standard | - | 29100 | - | ||
49.00 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 17800 | Couvercle de fermeture simple en tôle d'acier | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type alimenté en huile | Standard | - | 29100 | - | ||
69.86 € | 1 | 8 jours | 10 | 45 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 20400 | Couvercle de fermeture simple en tôle d'acier | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type sans lubrification | Standard | - | 32500 | - | ||
55.57 € | 1 | 8 jours | 10 | 45 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 20400 | Couvercle de fermeture simple en tôle d'acier | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type alimenté en huile | Standard | - | 32500 | - | ||
67.15 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | Vis de serrage à alésage cylindrique | 23200 | Couvercle de fermeture simple en tôle d'acier | Joint en caoutchouc nitrile standard | Type sans lubrification | Standard | - | 35000 | - |
Loading...
Unité, type | Unité de roulement | Unité de roulement, type | Forme de bride en diamant | Matériau du corps de l'unité | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Traitement de surface | NA | Vis de serrage | Vis de serrage avec bille |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Forme diam. intérieur du roulement
Type de couvercle
Joint
Méthode de lubrification
Propriétés thermiques
Caractéristiques de résistance thermique
Capacité de charge dynamique de base Cr(N)
Symbole de jeu interne
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles