Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UCC204 |
UCC204D1 |
UCC205 |
UCC205D1 |
UCC206 |
UCC206D1 |
UCC207D1 |
UCC207HT2D1 |
UCC208 |
UCC208D1 |
UCC209 |
UCC209D1 |
UCC210 |
UCC210D1 |
UCC309D1 |
UCC316D1 |
UCC324D1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Matériau de l'élément de roulement | Hauteur de montage H (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Type de couvercle | Joint | Méthode de lubrification | Propriétés thermiques | Caractéristiques de résistance thermique | Capacité de charge dynamique de base Cr (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.17 € 9.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | - | 72 | 12800 | 6650 | NA | NA | Type sans lubrification | Standard | - | - | |
23.20 € | 1 | 8 jours | 10 | 20 | - | 72 | 12800 | 6650 | NA | NA | Type alimenté en huile | Standard | - | - | ||
30.92 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | - | 80 | 14000 | 7850 | NA | NA | Type sans lubrification | Standard | - | - | ||
26.58 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | - | 80 | 14000 | 7850 | NA | NA | Type alimenté en huile | Standard | - | - | |
32.73 € 16.04 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 30 | - | 85 | 19500 | 11300 | NA | NA | Type sans lubrification | Standard | - | - | ||
39.18 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | - | 85 | 19500 | 11300 | NA | NA | Type alimenté en huile | Standard | - | - | |
44.34 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | - | 90 | 25700 | 15300 | NA | NA | Type alimenté en huile | Standard | - | - | ||
51.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 35 | - | 90 | 25700 | 15300 | NA | NA | Type alimenté en huile | Pour résistance thermique | - | - | |
38.41 € 21.13 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 40 | - | 100 | 29100 | 17800 | NA | NA | Type sans lubrification | Standard | - | - | ||
56.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 40 | - | 100 | 29100 | 17800 | NA | NA | Type alimenté en huile | Standard | - | - | |
55.74 € | 1 | 8 jours | 10 | 45 | - | 110 | 32500 | 20400 | NA | NA | Type sans lubrification | Standard | - | - | ||
66.84 € | 1 | 7 jours | 10 | 45 | - | 110 | 32500 | 20400 | NA | NA | Type alimenté en huile | Standard | - | - | ||
63.24 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | - | 120 | 35000 | 23200 | NA | NA | Type sans lubrification | Standard | - | - | |
65.35 € 27.45 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 50 | - | 120 | 35000 | 23200 | NA | NA | Type alimenté en huile | Standard | - | - | ||
134.16 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 45 | - | 130 | 53000 | 32000 | NA | NA | Type alimenté en huile | Standard | - | - | |
340.87 € | 1 | 8 jours | 10 | 80 | Acier | 200 | - | - | - | - | Type alimenté en huile | - | Standard | 123000 | ||
979.53 € | 1 | 8 jours | 10 | 120 | Acier | 320 | - | - | - | - | Type alimenté en huile | - | Standard | 207000 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulement | Unité de roulement, type | Type à cartouche | Matériau du corps de l'unité | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Forme diam. intérieur du roulement | Vis de serrage à alésage cylindrique | Traitement de surface | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Matériau de l'élément de roulement
Hauteur de montage H(mm)
Type de couvercle
Joint
Méthode de lubrification
Propriétés thermiques
Caractéristiques de résistance thermique
Capacité de charge dynamique de base Cr(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles