Forme à support en fonte

Forme à support en fonte
  • En promotion
  • Remise sur volume
The shaft and vertical direction cross-sectional area are extremely small, and the product is designed to be suitable as an intermediary bearing for use with screw conveyors. As a result, it can be used hanging down with pipe or other material mounted in the single-position screw hole.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UCHB203D1
UCHB204
UCHB204D1
UCHB205
UCHB205D1
UCHB206
UCHB206D1
UCHB207
UCHB207D1
UCHB208
UCHB208D1
UCHB209
UCHB209D1
UCHB210
UCHB210D1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Hauteur de montage H
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Méthode de lubrification Capacité de charge dynamique de base Cr
(N)

32.77 €

1 8 jours 1017646650Type alimenté en huile12800

32.84 €

15.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020646650Type sans lubrification12800

36.06 €

1 8 jours 1020646650Type alimenté en huile12800

36.46 €

1 Disponible 5 jours 1025647850Type sans lubrification14000

42.47 €

1 8 jours 1025647850Type alimenté en huile14000

46.08 €

1 Disponible 5 jours 10306411300Type sans lubrification19500

52.04 €

1 5 jours 10306411300Type alimenté en huile19500

53.63 €

1 Disponible 5 jours 10357015300Type sans lubrification25700

53.63 €

1 8 jours 10357015300Type alimenté en huile25700

65.58 €

1 8 jours 10407317800Type sans lubrification29100

65.58 €

1 7 jours 10407317800Type alimenté en huile29100

71.99 €

1 8 jours 10458220400Type sans lubrification32500

71.99 €

1 8 jours 10458220400Type alimenté en huile32500

83.55 €

1 Disponible 5 jours 10508323200Type sans lubrification35000

83.55 €

1 8 jours 10508323200Type alimenté en huile35000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulement Unité de roulement, type En forme de cintre Matériau du corps de l'unité Fonte
Forme diam. intérieur du roulement Vis de serrage à alésage cylindrique Matériau de l'élément de roulement Acier Traitement de surface NA
Type de couvercle NA Joint Standard Propriétés thermiques Standard

Assistance technique