Modèle à embase carrée en fonte, unités avec joint de liaison

Modèle à embase carrée en fonte, unités avec joint de liaison
  • Remise sur volume
[Features]
· The bearing box is a rectangular shape, and is mounted to walls and other structures with a bolts.
[Applications]
· Because the mounting of bearing peripheral structures is also easy, it is used for a wide range of applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-UCFS311D1
C-UCFS312D1
C-UCFS315D1
C-UCFS316D1
CM-UCFS306D1
CM-UCFS310D1
CM-UCFS315D1
CM-UCFS316D1
CM-UKFS309D1
UCFS305
UCFS305D1
UCFS306
UCFS306D1
UCFS307
UCFS307D1
UCFS308
UCFS308D1
UCFS309
UCFS310
UCFS310D1
UCFS311
UCFS311D1
UCFS312
UCFS313D1
UCFS314
UCFS314D1
UCFS315D1
UCFS316D1
UCFS318D1
UCFS320
UCFS320D1
UCFS322
UCFS322D1
UCFS326D1
UCFS328D1
UKFS328D1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Forme diam. intérieur du roulement Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Type de couvercle Méthode de lubrification Capacité de charge dynamique de base Cr
(N)

162.66 €

1 8 jours 1055Vis de serrage à alésage cylindrique45000Couvercle en fonte avec joints en caoutchoucType alimenté en huile71500

182.86 €

1 8 jours 1060Vis de serrage à alésage cylindrique52000Couvercle en fonte avec joints en caoutchoucType alimenté en huile82000

293.43 €

1 8 jours 1075Vis de serrage à alésage cylindrique77000Couvercle en fonte avec joints en caoutchoucType alimenté en huile113000

375.22 €

1 8 jours 1080Vis de serrage à alésage cylindrique86500Couvercle en fonte avec joints en caoutchoucType alimenté en huile123000

76.55 €

1 8 jours 1030Vis de serrage à alésage cylindrique15000Couvercle de fermeture simple en fonteType alimenté en huile26700

155.72 €

1 8 jours 1050Vis de serrage à alésage cylindrique38500Couvercle de fermeture simple en fonteType alimenté en huile62000

293.43 €

1 8 jours 1075Vis de serrage à alésage cylindrique77000Couvercle de fermeture en fonteType alimenté en huile113000

375.22 €

1 8 jours 1080Vis de serrage à alésage cylindrique86500Couvercle de fermeture en fonteType alimenté en huile123000

137.38 €

1 8 jours 1040Adaptateur de trou conique32000Couvercle de fermeture simple en fonteType alimenté en huile53000

47.65 €

1 Disponible 8 jours 1025Vis de serrage à alésage cylindrique10900NAType sans lubrification21200

49.07 €

1 Disponible 8 jours 1025Vis de serrage à alésage cylindrique10900NAType alimenté en huile21200

55.68 €

1 8 jours 1030Vis de serrage à alésage cylindrique15000NAType sans lubrification26700

69.14 €

1 Disponible 5 jours -30Vis de serrage à alésage cylindrique15000NAType alimenté en huile26700

67.69 €

1 Disponible 8 jours 1035Vis de serrage à alésage cylindrique19100NAType sans lubrification33500

67.69 €

1 8 jours 1035Vis de serrage à alésage cylindrique19100NAType alimenté en huile33500

84.31 €

1 Disponible 5 jours 1040Vis de serrage à alésage cylindrique24000NAType sans lubrification40500

107.52 €

1 Disponible 9 jours -40Vis de serrage à alésage cylindrique24000NAType alimenté en huile40500

104.84 €

1 8 jours 1045Vis de serrage à alésage cylindrique32000NAType sans lubrification53000

95.02 €

1 5 jours 1050Vis de serrage à alésage cylindrique38500NAType sans lubrification62000

121.96 €

1 8 jours 1050Vis de serrage à alésage cylindrique38500NAType alimenté en huile62000

130.06 €

1 8 jours 1055Vis de serrage à alésage cylindrique45000NAType sans lubrification71500

130.08 €

1 8 jours 1055Vis de serrage à alésage cylindrique45000NAType alimenté en huile71500

150.21 €

1 8 jours 1060Vis de serrage à alésage cylindrique52000NAType sans lubrification82000

180.47 €

1 8 jours -65Vis de serrage à alésage cylindrique60000NAType alimenté en huile92500

209.52 €

1 8 jours 1070Vis de serrage à alésage cylindrique68000NAType sans lubrification104000

219.56 €

1 8 jours 1070Vis de serrage à alésage cylindrique68000NAType alimenté en huile104000

269.90 €

1 8 jours 1075Vis de serrage à alésage cylindrique77000NAType alimenté en huile113000

320.76 €

1 8 jours 1080Vis de serrage à alésage cylindrique86500NAType alimenté en huile123000

390.62 €

1 8 jours 1090Vis de serrage à alésage cylindrique107000NAType alimenté en huile143000

562.17 €

1 8 jours 10100Vis de serrage à alésage cylindrique141000NAType sans lubrification173000

572.25 €

1 8 jours 10100Vis de serrage à alésage cylindrique141000NAType alimenté en huile173000

753.75 €

1 8 jours 10110Vis de serrage à alésage cylindrique179000NAType sans lubrification205000

753.75 €

1 8 jours 10110Vis de serrage à alésage cylindrique179000NAType alimenté en huile205000

1,340.01 €

1 8 jours 10130Vis de serrage à alésage cylindrique214000NAType alimenté en huile229000

1,800.68 €

1 8 jours 10140Vis de serrage à alésage cylindrique246000NAType alimenté en huile253000

1,654.96 €

1 8 jours 10125Adaptateur de trou conique246000NAType alimenté en huile253000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulement Unité de roulement, type Forme de bride carrée Matériau du corps de l'unité Fonte
Matériau de l'élément de roulement Acier Traitement de surface NA Joint Joint en caoutchouc nitrile standard
Propriétés thermiques Standard Vis de serrage Vis de serrage avec bille

Assistance technique