Bloc de chapeau en fonte à paroi épaisse

Bloc de chapeau en fonte à paroi épaisse
  • Remise sur volume
The bearing box is thick for high rigidity, and is also appropriate for large shock loads. Also, the mounting bolt holes are drilled for accurate positioning. For this reason, it is appropriate for use with systems such as ceiling cranes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UCIP208
UCIP210
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Capacité de charge dynamique de base Cr
(N)

78.01 €

1 Disponible 5 jours 10401780029100

128.42 €

1 Disponible 5 jours 10502320035000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulement Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Fonte
Forme diam. intérieur du roulement Vis de serrage à alésage cylindrique Type en forme de chapeau, catégorie Paroi épaisse Matériau de l'élément de roulement Acier
Traitement de surface NA Type de couvercle NA Joint Joint en caoutchouc nitrile standard
Méthode de lubrification Type sans lubrification Propriétés thermiques Standard Vis de serrage Vis de serrage avec bille

Assistance technique