Déformation d'embase en fonte

Déformation d'embase en fonte
  • En promotion
  • Remise sur volume
Single-sided diamond deformation shape flanged unit.

[Features ]
· Cylindrical holes, set screw system
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UCFH202
UCFH202D1
UCFH203
UCFH203D1
UCFH204
UCFH204D1
UCFH205
UCFH205D1
UCFH206
UCFH206D1
UCFH207
UCFH207D1
UCFH208
UCFH208D1
UCFH209
UCFH209D1
UCFH210
UCFH210D1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Méthode de lubrification Capacité de charge dynamique de base Cr
(N)

23.59 €

1 Disponible 8 jours 10156650Type sans lubrification12800

23.59 €

1 8 jours 10156650Type alimenté en huile12800

23.42 €

1 Disponible 8 jours 10176650Type sans lubrification12800

23.42 €

1 8 jours 10176650Type alimenté en huile12800

26.17 €

1 Disponible 5 jours -206650Type sans lubrification12800

26.13 €

1 Disponible 5 jours -206650Type alimenté en huile12800

30.44 €

1 Disponible 5 jours -257850Type sans lubrification14000

30.39 €

1 5 jours -257850Type alimenté en huile14000

34.02 €

17.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

-3011300Type sans lubrification19500

39.46 €

1 5 jours -3011300Type alimenté en huile19500

47.04 €

1 Disponible 5 jours 103515300Type sans lubrification25700

38.70 €

17.80 €

1 Jour même

Stock

-3515300Type alimenté en huile25700

60.12 €

1 Disponible 5 jours 104017800Type sans lubrification29100

46.51 €

1 Disponible 5 jours -4017800Type alimenté en huile29100

54.50 €

1 8 jours 104520400Type sans lubrification32500

70.40 €

1 Disponible 8 jours -4520400Type alimenté en huile32500

61.87 €

1 8 jours 105023200Type sans lubrification35000

61.87 €

1 Disponible 8 jours 105023200Type alimenté en huile35000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulement Unité de roulement, type Forme de bride déformée Matériau du corps de l'unité Fonte
Forme diam. intérieur du roulement Vis de serrage à alésage cylindrique Matériau de l'élément de roulement Acier Traitement de surface NA
Type de couvercle NA Joint Joint en caoutchouc nitrile standard Propriétés thermiques Standard
Vis de serrage Vis de serrage avec bille

Assistance technique