Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UCUP201 |
UCUP201D1 |
UCUP202 |
UCUP202D1 |
UCUP203 |
UCUP203D1 |
UCUP204 |
UCUP204D1 |
UCUP205 |
UCUP205D1 |
UCUP206 |
UCUP206D1 |
UCUP207 |
UCUP207D1 |
UCUP208 |
UCUP208D1 |
UCUP208HT2D1 |
UCUP209D1 |
UCUP210 |
UCUP210D1 |
UCUP210HT2D1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Méthode de lubrification | Propriétés thermiques | Caractéristiques de résistance thermique | Capacité de charge dynamique de base Cr (N) | Symbole de jeu interne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.59 € | 1 | 8 jours | 10 | 12 | 6650 | Type sans lubrification | Standard | - | 12800 | - | ||
23.59 € | 1 | 8 jours | 10 | 12 | 6650 | Type alimenté en huile | Standard | - | 12800 | - | ||
23.59 € | 1 | 5 jours | 10 | 15 | 6650 | Type sans lubrification | Standard | - | 12800 | - | ||
23.59 € | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 6650 | Type alimenté en huile | Standard | - | 12800 | - | ||
23.42 € | 1 | 5 jours | 10 | 17 | 6650 | Type sans lubrification | Standard | - | 12800 | - | ||
27.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 17 | 6650 | Type alimenté en huile | Standard | - | 12800 | - | |
26.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 20 | 6650 | Type sans lubrification | Standard | - | 12800 | - | |
26.08 € | 1 | 5 jours | - | 20 | 6650 | Type alimenté en huile | Standard | - | 12800 | - | ||
29.69 € | 1 | 5 jours | - | 25 | 7850 | Type sans lubrification | Standard | - | 14000 | - | ||
29.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 25 | 7850 | Type alimenté en huile | Standard | - | 14000 | - | |
41.07 € | 1 | 5 jours | - | 30 | 11300 | Type sans lubrification | Standard | - | 19500 | - | ||
41.13 € | 1 | 5 jours | - | 30 | 11300 | Type alimenté en huile | Standard | - | 19500 | - | ||
49.61 € | 1 | 5 jours | - | 35 | 15300 | Type sans lubrification | Standard | - | 25700 | - | ||
49.53 € | 1 | 5 jours | - | 35 | 15300 | Type alimenté en huile | Standard | - | 25700 | - | ||
60.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 40 | 17800 | Type sans lubrification | Standard | - | 29100 | - | |
60.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 40 | 17800 | Type alimenté en huile | Standard | - | 29100 | - | |
59.54 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 17800 | Type alimenté en huile | Pour résistance thermique | Température ambiante à 180°C | 29100 | C4 | ||
70.95 € | 1 | 8 jours | 10 | 45 | 20400 | Type alimenté en huile | Standard | - | 32500 | - | ||
84.05 € | 1 | 5 jours | - | 50 | 23200 | Type sans lubrification | Standard | - | 35000 | - | ||
83.82 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 23200 | Type alimenté en huile | Standard | - | 35000 | - | ||
80.30 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 23200 | Type alimenté en huile | Pour résistance thermique | Température ambiante à 180°C | 35000 | C4 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulement | Unité de roulement, type | Type palier lisse | Matériau du corps de l'unité | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Forme diam. intérieur du roulement | Vis de serrage à alésage cylindrique | Type en forme de chapeau, catégorie | Largeur étroite | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
Traitement de surface | NA | Type de couvercle | NA | Joint | Joint en caoutchouc nitrile standard |
Vis de serrage | Vis de serrage avec bille |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Méthode de lubrification
Propriétés thermiques
Caractéristiques de résistance thermique
Capacité de charge dynamique de base Cr(N)
Symbole de jeu interne
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles