• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Roulement à bloc de chapeau en acier

Roulement à bloc de chapeau en acier

A standard in bearing unit format. Simply mounting by just tightening a ball screw to mount it to the shaft. The most commonly used model in transmission equipment and general machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AELPP202W3
AELPP203W3
AELPP204W3
AELPP205W3
AELPP206W3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Hauteur de montage H
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)

12.08 €

6 jours 101522.296004600

10.77 €

6 jours 101722.296004600

11.31 €

9 jours 102025.4128006650

12.49 €

6 jours 102528.6140007850

15.97 €

3 jours 103033.31950011300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulement Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Plaque en acier
Forme diam. intérieur du roulement Collier excentrique à alésage cylindrique Type en forme de chapeau, catégorie Standard Traitement de surface NA
Type de couvercle NA Joint NA Méthode de lubrification Type sans lubrification
Propriétés thermiques Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique