Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KRU22LL
Catégorie | Poussoir de cames | Type de rouleau | Bague externe sphérique | D.E. du rouleau D(Ø) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du rouleau C(mm) | 12 | Diamètre intérieur du galet suiveur F(mm) | 12 | Vis à goujon de poussoir de cames (normale)(mm) | M10×1.25 |
Méthode de serrage | Avec rainure d'entraînement | Matériau | Acier au carbone | Type de poussoir de cames | Excentricité |
Normes de taille | Système métrique | Arbre | Disponible | Méthode de guidage des rouleaux | Forme de rouleau complet |
Bague interne | NA | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(kN) | 5.3 | Capacité de charge statique de base(N)(kN) | 6.65 |
Vitesse de rotation admissible(tr/min) | 12000 | Joint | Avec joint |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs de cames avec outil de retenue de goujon contre un désalignement latéral KRU-LL, le numéro d'article est le suivant: KRU22LL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KRU22LL.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles