Galets suiveurs avec outil de retenue (modèle RNA)

Galets suiveurs avec outil de retenue (modèle RNA)
  • Remise sur volume
A bearing for eccentric rollers, guide rollers, rocker arm rollers, cam roller and pressure rollers with an outer ring mechanism that rotates on an axis.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RNA22/6LL
RNA22/6XLL/3AS
RNA22/8LL
RNA2200LL/3AS
RNA2200XLL/3AS
RNA2201LL
RNA2201XLL/3AS
RNA2202LL/3AS
RNA2202XLL/3AS
RNA2203LL
RNA2203XLL/3AS
RNA2204LL
RNA2204XLL
RNA2205LL/3AS
RNA2205XLL
RNA2205XLL/3AS
RNA2206LL/3AS
RNA2206XLL/3AS
RNA2207LL/3AS
RNA2207XLL
RNA2208LL
RNA2208LL/3AS
RNA2208XLL
RNA2208XLL/3AS
RNA2209XLL
RNA2210LL/3AS
RNA2210XLL/3AS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de rouleau D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur du rouleau C
(mm)
Diamètre intérieur du galet suiveur F
(mm)
Matériau Circonférence extérieure du rouleau Normes de taille Méthode de guidage des rouleaux Bague interne Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(kN)
Capacité de charge statique de base(N)
(kN)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Joint Diam. intérieur F
(φ)

23.79 €

1 5 jours 10Bague externe sphérique1911.810[Acier au carbone] Acier au carbone-[Série métrique] Système métriqueMonté sur supportNA4.554.2510000Avec joint-

20.04 €

1 5 jours -Bague externe cylindrique1911.810-NA----4.2510000Disponible10

23.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Bague externe sphérique2411.812[Acier au carbone] Acier au carbone-[Série métrique] Système métriqueMonté sur supportNA5.155.2510000Avec joint-

31.34 €

1 5 jours -Bague externe sphérique3013.814-NA----910000Disponible14

25.69 €

1 9 jours -Bague externe cylindrique3013.814-NA----910000Disponible14

33.66 €

1 Disponible 5 jours 10Bague externe sphérique3213.816[Acier au carbone] Acier au carbone-[Série métrique] Système métriqueMonté sur supportNA8.110.39500Avec joint-

26.70 €

1 8 jours -Bague externe cylindrique3213.816-NA----10.39500Disponible16

34.67 €

1 8 jours -Bague externe sphérique3513.820-NA----14.17500Disponible20

27.93 €

1 8 jours -Bague externe cylindrique3513.820-NA----14.17500Disponible20

36.96 €

1 5 jours 10Bague externe sphérique4015.822[Acier au carbone] Acier au carbone-[Série métrique] Système métriqueMonté sur supportNA10.415.67000Avec joint-

29.02 €

1 Disponible 8 jours -Bague externe cylindrique4015.822-NA----15.67000Disponible22

40.82 €

1 Disponible 5 jours 10Bague externe sphérique4717.825[Acier au carbone] Acier au carbone-[Série métrique] Système métriqueMonté sur supportNA16.922.96000Avec joint-

31.78 €

1 17 jours 10Bague externe cylindrique4717.825[Acier au carbone] Acier au carbone-[Série métrique] Système métriqueMonté sur supportNA16.922.96000Avec joint-

44.88 €

1 8 jours -Bague externe sphérique5217.830-NA----25.95000Disponible30

36.99 €

1 8 jours 10Bague externe cylindrique5217.830[Acier au carbone] Acier au carbone-[Série métrique] Système métriqueMonté sur supportNA17.925.95000Avec joint-

36.99 €

1 11 jours -Bague externe cylindrique5217.830-NA----25.95000Disponible30

51.68 €

1 8 jours -Bague externe sphérique6219.835-NA----34.54300Disponible35

41.55 €

1 Disponible 8 jours -Bague externe cylindrique6219.835-NA----34.54300Disponible35

58.50 €

1 Disponible 8 jours -Bague externe sphérique7222.742-NA----47.53600Disponible42

47.12 €

1 8 jours 10Bague externe cylindrique7222.742[Acier au carbone] Acier au carbone-[Série métrique] Système métriqueMonté sur supportNA26.347.53600Avec joint-

63.99 €

1 8 jours 10Bague externe sphérique8022.748[Acier au carbone] Acier au carbone-[Série métrique] Système métriqueMonté sur supportNA28.4553100Avec joint-

63.99 €

1 8 jours -Bague externe sphérique8022.748-NA----553100Disponible48

53.94 €

1 8 jours -Bague externe cylindrique8022.748[Acier au carbone] Acier au carbone-[Série métrique] Système métriqueMonté sur supportNA28.4553100Avec joint-

53.94 €

1 8 jours -Bague externe cylindrique8022.748-NA----553100Disponible48

57.27 €

1 8 jours 10Bague externe cylindrique8522.752[Acier au carbone] Acier au carbone-[Série métrique] Système métriqueMonté sur supportNA29.358.52900Avec joint-

79.71 €

1 9 jours -Bague externe sphérique9022.758-NA----662600Disponible58

63.06 €

1 8 jours -Bague externe cylindrique9022.758-NA----662600Disponible58

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Galet suiveur Type à galet suiveur Type non-séparé Arbre NA

Assistance technique