Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de rouleau | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur du rouleau C (mm) | Diamètre intérieur du galet suiveur F (mm) | Dimension nominale de la partie à vis goujon (détails) (mm) | Méthode de serrage | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge statique de base(N) (kN) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Diamètre d1 du goujon (φ) | Longueur totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.01 € | 1 | 13 jours | 10 | Bague externe sphérique | 35 | 18 | 19 | M16x1.5 | Avec rainure d'entraînement | 22.3 | 25.7 | 5500 | 16 | 52 | ||
71.10 € 36.97 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 35 | 18 | 19 | M16x1.5 | Avec trou hexagonal | 22.3 | 25.7 | 5500 | 16 | 52 | ||
71.10 € 37.68 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 35 | 18 | 19 | M16x1.5 | Avec trou hexagonal | 22.3 | 25.7 | 5500 | 16 | 52 | ||
59.64 € 31.01 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 35 | 18 | 19 | M16x1.5 | Avec rainure d'entraînement | 22.3 | 25.7 | 5500 | 16 | 52 | ||
98.93 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe sphérique | 40 | 20 | 21.5 | M18X1.5 | Avec rainure d'entraînement | 24.1 | 29.1 | 4700 | 18 | 58 | ||
97.82 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe sphérique | 40 | 20 | 21.5 | M18X1.5 | Avec rainure d'entraînement | 24.1 | 29.1 | 4700 | 18 | 58 | ||
79.47 € 40.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 40 | 20 | 21.5 | M18X1.5 | Avec trou hexagonal | 24.1 | 29.1 | 4700 | 18 | 58 | |
81.02 € 42.13 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 40 | 20 | 21.5 | M18X1.5 | Avec trou hexagonal | 24.1 | 29.1 | 4700 | 18 | 58 | ||
66.86 € 34.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 40 | 20 | 21.5 | M18X1.5 | Avec rainure d'entraînement | 24.1 | 29.1 | 4700 | 18 | 58 | |
68.05 € 36.07 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 40 | 20 | 21.5 | M18X1.5 | Avec rainure d'entraînement | 24.1 | 29.1 | 4700 | 18 | 58 | ||
82.28 € | 1 | 11 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 40 | 20 | 21.5 | M18X1.5 | Avec trou hexagonal | 24.1 | 29.1 | 4700 | 18 | 58 | ||
102.62 € 52.34 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 47 | 24 | 25.5 | M20x1.5 | Avec trou hexagonal | 38.5 | 48 | 4000 | 20 | 66 | ||
102.62 € 51.31 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 47 | 24 | 25.5 | M20x1.5 | Avec trou hexagonal | 38.5 | 48 | 4000 | 20 | 66 | ||
104.34 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 47 | 24 | 25.5 | M20x1.5 | Avec rainure d'entraînement | 38.5 | 48 | 4000 | 20 | 66 | ||
131.12 € | 1 | 9 jours | 10 | Bague externe sphérique | 52 | 24 | 30 | M20x1.5 | Avec rainure d'entraînement | 42.5 | 57.5 | 3300 | 20 | 66 | ||
114.47 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 52 | 24 | 30 | M20x1.5 | Avec rainure d'entraînement | 42.5 | 57.5 | 3300 | 20 | 66 | ||
118.43 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe sphérique | 62 | 29 | 35 | M24X1.5 | Avec trou hexagonal | 56.5 | 72.5 | 2900 | 24 | 80 | ||
136.56 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe sphérique | 72 | 29 | 41.5 | M24X1.5 | Avec rainure d'entraînement | 62 | 85.5 | 2400 | 24 | 80 | ||
136.56 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe sphérique | 72 | 29 | 41.5 | M24X1.5 | Avec trou hexagonal | 62 | 85.5 | 2400 | 24 | 80 | ||
131.58 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe sphérique | 72 | 29 | 41.5 | M24X1.5 | Avec trou hexagonal | 62 | 85.5 | 2400 | 24 | 80 | ||
157.21 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 72 | 29 | 41.5 | M24X1.5 | Avec rainure d'entraînement | 62 | 85.5 | 2400 | 24 | 80 | ||
130.99 € 85.14 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 80 | 35 | 47.5 | M30X1.5 | Avec rainure d'entraînement | 101 | 151 | 2100 | 30 | 100 | ||
387.58 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 120 | 50 | 60.5 | M42X1.5 | Avec trou hexagonal | 172 | 266 | 1700 | 42 | 140 | ||
835.33 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe sphérique | 150 | 60 | 75.5 | M52X1.5 | Avec rainure d'entraînement | 258 | 380 | 1300 | 52 | 170 | ||
835.33 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe sphérique | 150 | 60 | 75.5 | M52X1.5 | Avec trou hexagonal | 258 | 380 | 1300 | 52 | 170 |
Loading...
Catégorie | Poussoir de cames | Matériau | Acier au carbone | Type de poussoir de cames | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Normes de taille | Système métrique | Arbre | Disponible | Méthode de guidage des rouleaux | Rouleau cylindrique à double rangée |
Bague interne | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de rouleau
D.E. du rouleau D(Ø)
Largeur du rouleau C(mm)
Diamètre intérieur du galet suiveur F(mm)
Dimension nominale de la partie à vis goujon (détails)(mm)
Méthode de serrage
Vitesse de rotation admissible(tr/min)
Diamètre d1 du goujon(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles