Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de rouleau | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur du rouleau C (mm) | Diamètre intérieur du galet suiveur F (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge statique de base(N) (kN) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.52 € | 1 | 8 jours | - | Bague externe sphérique | 35 | 18 | 15 | 22.3 | 25.7 | 5500 | ||
48.33 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 35 | 18 | 15 | 22.3 | 25.7 | 5500 | ||
69.69 € | 1 | 5 jours | 10 | Bague externe sphérique | 40 | 20 | 17 | 24.1 | 29.1 | 4700 | ||
47.83 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 40 | 20 | 17 | 24.1 | 29.1 | 4700 | ||
47.83 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 40 | 20 | 17 | 24.1 | 29.1 | 4700 | ||
78.62 € | 1 | 5 jours | - | Bague externe sphérique | 47 | 24 | 20 | 38.5 | 48 | 4000 | ||
62.37 € | 1 | 5 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 47 | 24 | 20 | 38.5 | 48 | 4000 | ||
73.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 52 | 24 | 25 | 42.5 | 57.5 | 3300 | |
58.78 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 52 | 24 | 25 | 42.5 | 57.5 | 3300 | ||
81.63 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe sphérique | 62 | 28 | 30 | 56.5 | 72.5 | 2900 | ||
62.80 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 62 | 28 | 30 | 56.5 | 72.5 | 2900 | ||
82.35 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 72 | 28 | 35 | 62 | 85.5 | 2400 | ||
117.39 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe sphérique | 80 | 30 | 40 | 87 | 125 | 2100 | ||
110.47 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 85 | 30 | 45 | 92 | 137 | 1900 | ||
110.47 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 85 | 30 | 45 | 92 | 137 | 1900 | ||
115.51 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe sphérique | 90 | 30 | 50 | 96.5 | 150 | 1800 | ||
70.70 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe sphérique | 42 | 18 | 15 | 22.3 | 25.7 | 5500 | ||
60.27 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 47 | 20 | 17 | 24.1 | 29.1 | 4700 | ||
81.67 € | 1 | 5 jours | 10 | Bague externe sphérique | 52 | 24 | 20 | 38.5 | 48 | 4000 | ||
89.04 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe sphérique | 62 | 24 | 25 | 42.5 | 57.5 | 3300 | ||
67.48 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 62 | 24 | 25 | 42.5 | 57.5 | 3300 | ||
99.10 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe sphérique | 72 | 28 | 30 | 56.5 | 72.5 | 2900 | ||
125.54 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe sphérique | 80 | 28 | 35 | 62 | 85.5 | 2400 | ||
94.69 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 80 | 28 | 35 | 62 | 85.5 | 2400 | ||
116.05 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe sphérique | 90 | 30 | 40 | 87 | 125 | 2100 | ||
125.57 € | 1 | 9 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 90 | 30 | 40 | 87 | 125 | 2100 | ||
161.99 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe sphérique | 110 | 32 | 50 | 96.5 | 150 | 1800 |
Loading...
Catégorie | Galet suiveur | Matériau | Acier au carbone | Type à galet suiveur | Rouleau cylindrique double |
---|---|---|---|---|---|
Normes de taille | Système métrique | Arbre | NA | Méthode de guidage des rouleaux | Rouleau cylindrique à double rangée |
Bague interne | Disponible |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de rouleau
D.E. du rouleau D(Ø)
Largeur du rouleau C(mm)
Diamètre intérieur du galet suiveur F(mm)
Vitesse de rotation admissible(tr/min)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles