Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course S (mm) | Vis de montage nominale M | Vis de montage nominale [M] | Énergie absorbée max. (J) | Vitesse de collision maximale (m/s) | Longueur totale L (mm) | Force de retour de la tige de piston (N) (N) | Cycle de fonctionnement max. (cycle / min) | Quantité d'énergie absorbée par minute (J / min) | Bouchons d'embout | Contre-écrou | (Type cuivre) Limite de matériau | Type de support | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.21 € 26.34 € | 1 |
Jour même
Stock | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 34.5 | 4.5 | 80 | 80 | NA | NA | Standard | Type basique | ||
51.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 40.5 | 4.5 | 80 | 80 | Disponible | NA | Standard | Type basique | |
71.38 € | 1 | Disponible | 9 jours | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 40.5 | 4.5 | 80 | 80 | Disponible | NA | Limites de matériau (pièces coulissantes) | Type basique | |
83.15 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 40.5 | 4.5 | 80 | 80 | Disponible | NA | Limites de matériau | Type basique | |
58.57 € 32.80 € | 1 |
Jour même
Stock | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 34.5 | 4.5 | 80 | 80 | NA | Disponible | Standard | Type basique | ||
83.33 € | 1 | Disponible | 9 jours | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 34.5 | 4.5 | 80 | 80 | NA | Disponible | Limites de matériau (pièces coulissantes) | Type basique | |
95.10 € | 1 | Disponible | 13 jours | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 34.5 | 4.5 | 80 | 80 | NA | Disponible | Limites de matériau | Type basique | |
64.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 40.5 | 4.5 | 80 | 80 | Disponible | Disponible | Standard | Type basique | |
84.59 € | 1 | Disponible | 9 jours | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 40.5 | 4.5 | 80 | 80 | Disponible | Disponible | Limites de matériau (pièces coulissantes) | Type basique | |
96.36 € | 1 | Disponible | 13 jours | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 40.5 | 4.5 | 80 | 80 | Disponible | Disponible | Limites de matériau | Type basique | |
70.11 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 34.5 | 4.5 | 80 | 80 | NA | NA | Limites de matériau (pièces coulissantes) | Type basique | |
81.89 € | 1 | Disponible | 13 jours | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 34.5 | 4.5 | 80 | 80 | NA | NA | Limites de matériau | Type basique | |
53.13 € | 1 | 6 jours | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 45.5 | 4.5 | 35 | 105 | NA | NA | Standard | Type basique | ||
48.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 51.5 | 4.5 | 35 | 105 | Disponible | NA | Standard | Type basique | |
74.09 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 51.5 | 4.5 | 35 | 105 | Disponible | NA | Limites de matériau (pièces coulissantes) | Type basique | |
85.87 € | 1 | Disponible | 9 jours | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 51.5 | 4.5 | 35 | 105 | Disponible | NA | Limites de matériau | Type basique | |
66.43 € | 1 | 10 jours | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 45.5 | 4.5 | 35 | 105 | NA | Disponible | Standard | Type basique | ||
86.04 € | 1 | Disponible | 13 jours | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 45.5 | 4.5 | 35 | 105 | NA | Disponible | Limites de matériau (pièces coulissantes) | Type basique | |
97.81 € | 1 | Disponible | 13 jours | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 45.5 | 4.5 | 35 | 105 | NA | Disponible | Limites de matériau | Type basique | |
67.69 € | 1 | 9 jours | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 51.5 | 4.5 | 35 | 105 | Disponible | Disponible | Standard | Type basique | ||
87.32 € | 1 | Disponible | 13 jours | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 51.5 | 4.5 | 35 | 105 | Disponible | Disponible | Limites de matériau (pièces coulissantes) | Type basique | |
99.08 € | 1 | Disponible | 13 jours | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 51.5 | 4.5 | 35 | 105 | Disponible | Disponible | Limites de matériau | Type basique | |
72.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 45.5 | 4.5 | 35 | 105 | NA | NA | Limites de matériau (pièces coulissantes) | Type basique | |
84.59 € | 1 | Disponible | 13 jours | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 45.5 | 4.5 | 35 | 105 | NA | NA | Limites de matériau | Type basique | |
59.35 € | 1 | 6 jours | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 57 | 4.3 | 30 | 210 | Disponible | NA | Standard | Type basique | ||
78.98 € | 1 | 8 jours | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 57 | 4.3 | 30 | 210 | Disponible | NA | Limites de matériau (pièces coulissantes) | Type basique | ||
90.76 € | 1 | Disponible | 13 jours | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 57 | 4.3 | 30 | 210 | Disponible | NA | Limites de matériau | Type basique | |
71.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 50 | 4.3 | 30 | 210 | NA | Disponible | Standard | Type basique | |
91.47 € | 1 | Disponible | 13 jours | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 50 | 4.3 | 30 | 210 | NA | Disponible | Limites de matériau (pièces coulissantes) | Type basique | |
103.24 € | 1 | Disponible | 13 jours | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 50 | 4.3 | 30 | 210 | NA | Disponible | Limites de matériau | Type basique | |
72.95 € | 1 | 6 jours | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 57 | 4.3 | 30 | 210 | Disponible | Disponible | Standard | Type basique | ||
92.92 € | 1 | Disponible | 13 jours | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 57 | 4.3 | 30 | 210 | Disponible | Disponible | Limites de matériau (pièces coulissantes) | Type basique | |
104.70 € | 1 | Disponible | 13 jours | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 57 | 4.3 | 30 | 210 | Disponible | Disponible | Limites de matériau | Type basique | |
77.53 € | 1 | Disponible | 9 jours | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 50 | 4.3 | 30 | 210 | NA | NA | Limites de matériau (pièces coulissantes) | Type basique | |
89.31 € | 1 | Disponible | 13 jours | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 50 | 4.3 | 30 | 210 | NA | NA | Limites de matériau | Type basique | |
75.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 57.5 | 5.9 | 30 | 360 | NA | NA | Standard | Type basique | |
77.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 65 | 5.9 | 30 | 360 | Disponible | NA | Standard | Type basique | |
104.33 € | 1 | 8 jours | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 65 | 5.9 | 30 | 360 | Disponible | NA | Limites de matériau (pièces coulissantes) | Type basique | ||
124.06 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 65 | 5.9 | 30 | 360 | Disponible | NA | Limites de matériau | Type basique | |
90.45 € | 1 | 9 jours | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 57.5 | 5.9 | 30 | 360 | NA | Disponible | Standard | Type basique | ||
117.55 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 57.5 | 5.9 | 30 | 360 | NA | Disponible | Limites de matériau (pièces coulissantes) | Type basique | |
95.91 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 57.5 | 5.9 | 30 | 360 | NA | Disponible | Limites de matériau | Type basique | |
92.44 € | 1 | 6 jours | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 65 | 5.9 | 30 | 360 | Disponible | Disponible | Standard | Type basique | ||
119.36 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 65 | 5.9 | 30 | 360 | Disponible | Disponible | Limites de matériau (pièces coulissantes) | Type basique | |
97.17 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 65 | 5.9 | 30 | 360 | Disponible | Disponible | Limites de matériau | Type basique | |
102.52 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 57.5 | 5.9 | 30 | 360 | NA | NA | Limites de matériau (pièces coulissantes) | Type basique | |
122.25 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 57.5 | 5.9 | 30 | 360 | NA | NA | Limites de matériau | Type basique | |
84.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 86 | 11.8 | 25 | 650 | NA | NA | Standard | Type basique | |
88.72 € | 1 | 6 jours | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 96 | 11.8 | 25 | 650 | Disponible | NA | Standard | Type basique | ||
115.73 € | 1 | Disponible | 10 jours | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 96 | 11.8 | 25 | 650 | Disponible | NA | Limites de matériau (pièces coulissantes) | Type basique | |
94.64 € | 1 | Disponible | 13 jours | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 96 | 11.8 | 25 | 650 | Disponible | NA | Limites de matériau | Type basique | |
102.49 € | 1 | Disponible | 9 jours | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 86 | 11.8 | 25 | 650 | NA | Disponible | Standard | Type basique | |
129.32 € | 1 | Disponible | 13 jours | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 86 | 11.8 | 25 | 650 | NA | Disponible | Limites de matériau (pièces coulissantes) | Type basique | |
104.13 € | 1 | Disponible | 13 jours | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 86 | 11.8 | 25 | 650 | NA | Disponible | Limites de matériau | Type basique | |
107.19 € | 1 | 9 jours | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 96 | 11.8 | 25 | 650 | Disponible | Disponible | Standard | Type basique | ||
93.63 € | 1 | Disponible | 13 jours | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 96 | 11.8 | 25 | 650 | Disponible | Disponible | Limites de matériau (pièces coulissantes) | Type basique | |
107.41 € | 1 | Disponible | 13 jours | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 96 | 11.8 | 25 | 650 | Disponible | Disponible | Limites de matériau | Type basique | |
111.03 € | 1 | Disponible | 9 jours | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 86 | 11.8 | 25 | 650 | NA | NA | Limites de matériau (pièces coulissantes) | Type basique | |
130.77 € | 1 | Disponible | 13 jours | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 86 | 11.8 | 25 | 650 | NA | NA | Limites de matériau | Type basique | |
101.87 € | 1 | 6 jours | 20 | M20 | 20 | 70 | 2.5 | 98.5 | 21.6 | 20 | 1400 | NA | NA | Standard | Type basique |
Loading...
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Structure | Type fixe | Méthode d'orifice | Type orifice fendu |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps principal | Acier (placage au chrome) | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::80 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Course S(mm)
Vis de montage nominale [M]
Énergie absorbée max.(J)
Vitesse de collision maximale(m/s)
Longueur totale L(mm)
Force de retour de la tige de piston (N)(N)
Cycle de fonctionnement max.(cycle / min)
Quantité d'énergie absorbée par minute(J / min)
Bouchons d'embout
Contre-écrou
(Type cuivre) Limite de matériau
Type de support
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles