Amortisseurs de chocs (série A2M16)

Amortisseurs de chocs (série A2M16)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Analog controlled screw model, compact and lightweight shock absorber.
· Energy absorption adjustable.
· Small outer diameter of M16 size makes handling just as easy as bolt attachment.
· Threading has been applied to the outer diameter.
· Compact but absorbs shock very flexibly.
· The shock absorber has superior durability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A2M16N012
A2M16N012-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale L
(mm)
Bouchons d'embout

136.48 €

1 6 jours 102NA

113.00 €

58.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

117Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Corps principal Structure Type réglable Course S(mm) 12
Vis de montage nominale M M16 Vis de montage nominale [M] 16 Énergie absorbée max.(J) 9.81
Type d'orifice Orifice unique Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Acier
Vitesse de collision max.(m/s) 1 Masse équivalente(kgf) 50 Valeur de force de résistance max.(N) 2650
Force de retour de la tige de piston(N) 14.7 Cycle de fonctionnement max.(cycle / min) 60 Désalignement angulaire admissible(deg) ±2.8
Énergie absorbée par minute(J / min) 235 Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::70 Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique