Amortisseurs de chocs (série W-A2M10)

Amortisseurs de chocs (série W-A2M10)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Small, lightweight analog-adjustable two-stage motion screw shock absorber

[Features]
· Is the shock absorber that adjusts absorbed energy.
· Front half of the stroke indicates the single hole and the latter half also the single hole energy absorption property.
· Small outer diameter of M10 size makes handling making this product as easy to attach as bolt
· Features threading on the outer diameter.
· Compact but absorbs shock very flexibly.
· The shock absorber has superior durability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
W-A2M10N008
W-A2M10N008-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale L
(mm)
Bouchons d'embout

91.28 €

1 34 jours 58.9NA

65.89 €

34.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

65.2Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Corps principal Structure Type réglable Course S(mm) 8
Vis de montage nominale M M10 Vis de montage nominale [M] 10 Énergie absorbée max.(J) 1.77
Type d'orifice Multi-orifices irréguliers Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Acier
Vitesse de collision max.(m/s) 2 Valeur de force de résistance max.(N) 640 Force de retour de la tige de piston(N) 5.88
Cycle de fonctionnement max.(cycle / min) 60 Désalignement angulaire admissible(deg) ±2.8 Énergie absorbée par minute(J / min) 58.8
Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::70 Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique