Amortisseurs de chocs (série W-A2M12)

Amortisseurs de chocs (série W-A2M12)
Small, lightweight analog-adjustable two-stage motion screw shock absorber

[Features]
·Has shock absorbing properties to absorb energy.
· The front half of the stroke indicates the energy absorption of the single hole and the latter half also features this single hole energy absorption property.
· Small outer diameter of M12 size makes handling this product just as easy as handling a bald attachment.
· This product features threading on the outer diameter.
· Compact but absorbs shock very flexibly.
· Suitable for air cylinder shock absorption.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
W-A2M12N010
W-A2M12N010-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale L
(mm)
Bouchons d'embout

93.99 €

1 34 jours 76NA

101.74 €

1 9 jours 84Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Corps principal Structure Type réglable Course S(mm) 10
Vis de montage nominale M M12 Vis de montage nominale [M] 12 Énergie absorbée max.(J) 4.9
Type d'orifice Multi-orifices irréguliers Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Acier
Vitesse de collision max.(m/s) 2 Valeur de force de résistance max.(N) 1470 Force de retour de la tige de piston(N) 9.81
Cycle de fonctionnement max.(cycle / min) 60 Désalignement angulaire admissible(deg) ±2.8 Énergie absorbée par minute(J / min) 98.1
Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::70 Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique