Amortisseurs de chocs (série W-A2M25)

Amortisseurs de chocs (série W-A2M25)
Small, lightweight analog-adjustable two-stage motion screw shock absorber

[Features]
· Shock absorber adjusting absorbed energy.
· The front half of the stroke indicates the energy absorption of the single hole and the latter half also features this single hole energy absorption property
· Threading on the outer diameter makes handling just as easy as bolt attachment.
· Suitable for air cylinder shock absorption.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
W-A2M25N030SD
W-A2M25N040SD
W-A2M25S030SD-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course S
(mm)
Énergie absorbée max.
(J)
Longueur totale L
(mm)
Force de retour de la tige de piston
(N)
Énergie absorbée par minute
(J / min)
Bouchons d'embout

211.22 €

1 9 jours 304915533.1490NA

263.98 €

1 8 jours 4063.7200.571.4637NA

227.72 €

1 34 jours 304917333.1490Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Corps principal Structure Type réglable Vis de montage nominale M M25
Vis de montage nominale [M] 25 Type d'orifice Multi-orifices irréguliers Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Acier Vitesse de collision max.(m/s) 2 Valeur de force de résistance max.(N) 4900
Cycle de fonctionnement max.(cycle / min) 60 Désalignement angulaire admissible(deg) ±2.8 Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::70
Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique