Douilles de passage / rainure annulaire / à haut amortissement / caoutchouc / A45 / NOK

Douilles de passage / rainure annulaire / à haut amortissement / caoutchouc / A45 / NOK
  • En promotion
  • Remise sur volume
High attenuation high-damping rubber is used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RF07229L2A
RF07230L2A
RF07231L2A
RF07232L2A
RF07233L2A
RF7005L2
RF7008L2
RF7009L2
RF7011L2
RF7014L2
RF7023L2
RF7035L2
RF7037L2
RF7038L2
RF7039L2
RF7042L2
RF7045L2
RF7052L2
RF7065L2
RF7067L2
RF7072L2
RF7077L2
RF7084L2
RF7086L2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. Charge admissible
(N)
Hauteur
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
Type détaillé Diamètre extérieur
(mm)
Diamètre de rainure d'enclenchement de cadre
(mm)
Épaisseur de la plaque à enclencher de profilé
(mm)
Diamètre intérieur
(mm)

2.68 €

1 5 jours 204200A14101.68

5.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

4413.7220A18.214.23.39.8

4.91 €

1 5 jours 2416.9105A201227.6

4.76 €

1 5 jours 3218.1145A20123.27.6

5.52 €

1 5 jours 5414.2170A2519.53.613

4.00 €

1 Disponible 5 jours 74.580A95.81.34

3.43 €

0.99 €

1 Jour même

Stock

95.260C971.24

4.00 €

1 Disponible 5 jours 4.5475C7513.8

4.87 €

1 5 jours 125.170B11.281.24.6

8.81 €

1 5 jours 5017.2220A22163.211.5

2.55 €

1 Disponible 6 jours 106100A1181.46

2.62 €

0.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

4.54.725D1181.74.2

2.58 €

0.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

5.5825D14.39.51.64.8

2.62 €

2.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

6825D14.39.51.84.8

2.51 €

0.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

7.54.2100B9.56.51.25

2.74 €

0.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

17875B14101.65.5

2.86 €

0.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

94.2120B9.56.51.85

4.25 €

1 5 jours 1615.680A16121.68

4.00 €

1 Disponible 5 jours 7.58.475A96.424.4

4.00 €

1 Disponible 5 jours 106.3100A96.424.4

2.62 €

2.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

4.5820D14.39.50.94.8

2.38 €

0.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

113.2110B961.24

2.38 €

0.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

52.670A8513.5

3.23 €

1 Disponible 5 jours 125.1120A12.58.51.16.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Caoutchouc anti-vibrations Application Isolation amortissement des vibrations / Amortisseur Caractéristiques de fonctionnement Standard / Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à la chaleur / Résistance au froid
Type de connexion Trou rond Dureté(Shore A) 45 Type à caoutchouc antivibrations Rond
Matériau antivibrations Caoutchouc à amortissement élevé Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::120 Couleur Noir

Assistance technique