Roulette pivotante G-S (simple roulement), modèle à plaque / roue en polycarbonate

Roulette pivotante G-S  (simple roulement), modèle à plaque / roue en polycarbonate
A single bearing type compact caster with a simple structure. Selection is possible from among a variety of colors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G-38PCS-C
G-38PCS-R
G-50PCS-C
G-50PCS-G
G-50PCS-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Couleur de la roue

3.91 €

1 5 jours 50~35.002836284638381645Transparence

3.91 €

1 5 jours 50~35.002836284638381645Rouge

6.12 €

1 5 jours 6535.01~80.003846355947502150Transparence

6.12 €

1 5 jours 6535.01~80.003846355947502150Vert

6.12 €

1 5 jours 6535.01~80.003846355947502150Rouge

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée Avec butée de rotation Matériau de la roue Polycarbonate
Caractéristiques des roues Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois Catégorie de charge Charge légère Butée Disponible
Roulements de roue NA

Assistance technique