Inscription
Configurer
  • Hauteur de montage H(mm)
  • Charge admissible(daN)
  • Diam. de roue D(Ø)
  • Largeur de roue(mm)
  • Rayon de pivotement(mm)
  • Roulements de roue
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 18 jours ouvrables

Roulette pivotante NPG, type à plaque - roulettes en uréthane antistatique (avec butées)

Référence pièce:

encore indéterminée. 5 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Hauteur de montage H

(mm)

Charge admissible

(daN)

Diam. de roue D

(Ø)

Largeur de roue

(mm)

Rayon de pivotement

(mm)

Roulements de roue

Quantité minimale de commande
153
10
100
28
111~115
NA
1 pièces
156
20
100
28
111~115
NA
1 pièces
173
10
125
32
117~131
NA
1 pièces
176
20
125
32
117~126
NA
1 pièces
178
30
125
32
117~123
Disponible
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
229.40 €
( 272.99 € )
18 jours ouvrables
229.40 €
( 272.99 € )
18 jours ouvrables
254.75 €
( 303.15 € )
18 jours ouvrables
254.75 €
( 303.15 € )
18 jours ouvrables
254.75 €
( 303.15 € )
18 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

[Features]
· A caster with a shock absorber that is suitable for the transport of precision equipment and parts.
· The built-in shock absorber absorbs the shock during traveling and prevents the generation of noise.
· A caster that is ideal for transporting precision equipment and parts.
· Absorbs shocks with its built-in compact shock absorber.
· Furthermore, the generation of vibration and noise during traveling is prevented.
· Uses a hydraulic shock absorber.
· Shock absorption rate is extremely high