Roulette sur support NPR, modèle à plaque - roulettes en uréthane antistatique (avec butées)

Roulette sur support NPR, modèle à plaque - roulettes en uréthane antistatique (avec butées)
A caster with shock absorber that is ideal for transporting precision equipment. Excellent vibration and shock absorption. Rotation of the wheel can be fixed with the stopper pedal located on the main body part. The wheel features anti-static specifications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NPR-100SUES-1
NPR-100SUES-2
NPR-100SUES-3
NPR-125SUES-1
NPR-125SUES-2
NPR-125SUES-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Roulements de roue

201.60 €

1 17 jours 1531010028NA

227.74 €

1 17 jours 1562010028NA

227.74 €

1 17 jours 1583010028Disponible

253.14 €

1 17 jours 1731012532NA

253.14 €

1 17 jours 1762012532NA

224.21 €

1 17 jours 1783012532Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe / Avec amortisseur Propriétés Antistatique Plage de charge(daN) ~35.00
Butée Avec butée de rotation Matériau de la roue Uréthane Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Antistatique
Matériau du raccord Acier inoxydable Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) 82
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) 40 Longueur de la plaque(mm) 100 Largeur de plaque(mm) 58
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel Catégorie de charge Charge légère Butée Disponible

Assistance technique