Roulette pivotante NPT, modèle à visser - roulette en uréthane antistatique

Roulette pivotante NPT, modèle à visser - roulette en uréthane antistatique
  • Remise sur volume
A caster with shock absorber that is ideal for transporting precision equipment. Absorbs vibration and shock, and prevents the generation of noise. The wheel has anti-static specifications and prevents dust.

[Features]
· Caster with shock absorber, porte
· A caster that is ideal for transporting precision equipment and parts.
· Absorbs shocks with its built-in compact shock absorber.
· Furthermore, the generation of vibration and noise during traveling is prevented.
· Difference from the sky Caster ø100 / ø125.
· Uses a hydraulic shock absorber.
· Shock absorption rate is extremely high

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NPT-100SUE-1-M12X35
NPT-100SUE-1-M16X40
NPT-100SUE-2-M12X35
NPT-100SUE-2-M16X40
NPT-100SUE-3-M12X35
NPT-100SUE-3-M16X40
NPT-125SUE-1-M12X35
NPT-125SUE-1-M16X40
NPT-125SUE-2-M12X35
NPT-125SUE-2-M16X40
NPT-125SUE-3-M12X35
NPT-125SUE-3-M16X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Diam. de filetage Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Roulements de roue

208.50 €

1 17 jours 15710M121002885~110NA

208.50 €

1 17 jours 15710M161002885~110NA

208.50 €

1 17 jours 16020M121002885~105NA

208.50 €

1 17 jours 16020M161002885~105NA

208.50 €

1 Disponible 17 jours 16230M121002885~102Disponible

208.50 €

1 17 jours 16230M161002885~102Disponible

233.87 €

1 Disponible 17 jours 17710M1212532105~131NA

233.87 €

1 9 jours 17710M1612532105~131NA

233.87 €

1 17 jours 18020M1212532105~126NA

233.87 €

1 17 jours 18020M1612532105~126NA

233.87 €

1 17 jours 18230M1212532105~123Disponible

233.87 €

1 17 jours 18230M1612532105~123Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Avec amortisseur Propriétés Antistatique Plage de charge(daN) ~35.00
Butée NA Matériau de la roue Uréthane Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Antistatique
Matériau du raccord Acier inoxydable Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel Catégorie de charge Charge légère

Assistance technique