Roulette pivotante P, modèle à visser

Roulette pivotante P, modèle à visser
  • Remise sur volume
A resin dual wheel type caster that is suitable for use in indoor facilities such as mainly for office equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-50HT
P-50T
P-60T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge

5.82 €

1 Disponible 5 jours -57.580.01~140.00100504946Charge moyenne

4.82 €

1 Disponible 5 jours 1057.535.01~80.0060504946Charge légère / moyenne

8.96 €

1 5 jours -7380.01~140.00100605555Charge moyenne

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Résine / Doubles roues Butée NA Matériau de la roue Nylon
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile Matériau du raccord Résine Diam. de filetage M12
Application Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois Roulements de roue NA

Assistance technique