• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Nouveau joint, série GWL□-0【1-10 pièces par conditionnement】

Nouveau joint, série GWL□-0
  • Remise sur volume
White body flame retardant type. Electroless nickel plating to the brass part

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GWL4-0
GWL4-0-P70
GWL4-0-P80
GWL6-0
GWL6-0-P6
GWL6-0-P70
GWL6-0-P80
GWL8-0
GWL8-0-P70
GWL8-0-P80
GWL10-0
GWL10-0-P70
GWL10-0-P80
GWL12-0
GWL12-0-P70
GWL12-0-P80
GWL16-0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Option Résistant à la poussière et à l'huile Limite de matériau

2.72 €

10 6 jours Mini standard4NASans spécifications pour salle blancheAucune limite de matériau

66.92 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours Circonstance propre4NAÉvite la formation de poussièreAucune limite de matériau

82.70 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours Circonstance propre4NASans traitement à l'huileAucune limite de matériau

3.25 €

10 6 jours Mini standard6NASans spécifications pour salle blancheAucune limite de matériau

37.60 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours Mini standard6Spécification non violetSans spécifications pour salle blancheNon compatible avec le cuivre et le fluoropolymère

70.01 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours Circonstance propre6NAÉvite la formation de poussièreAucune limite de matériau

86.29 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours Circonstance propre6NASans traitement à l'huileAucune limite de matériau

3.28 €

10 6 jours Mini standard8NASans spécifications pour salle blancheAucune limite de matériau

75.32 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours Circonstance propre8NAÉvite la formation de poussièreAucune limite de matériau

92.98 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours Circonstance propre8NASans traitement à l'huileAucune limite de matériau

4.14 €

10 6 jours Mini standard10NASans spécifications pour salle blancheAucune limite de matériau

85.26 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours Circonstance propre10NAÉvite la formation de poussièreAucune limite de matériau

105.15 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours Circonstance propre10NASans traitement à l'huileAucune limite de matériau

4.70 €

10 6 jours Mini standard12NASans spécifications pour salle blancheAucune limite de matériau

93.50 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours Circonstance propre12NAÉvite la formation de poussièreAucune limite de matériau

114.92 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours Circonstance propre12NASans traitement à l'huileAucune limite de matériau

9.66 €

1 6 jours Mini standard16NASans spécifications pour salle blancheAucune limite de matériau

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluides utilisables Air
Corps principal Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) Joint Standard (NBR) Raccord union, diam. identique Coude
Température de fonctionnement(°C) -10::60 Spécifications de résistance à l'ozone NA

Assistance technique