Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Joint | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Diam. d'alésage du raccordement de tuyau | Raccord de tuyau, diamètre d'orifice 1, vissé mâle | Option | Résistant à la poussière et à l'huile | Limite de matériau | Spécifications de résistance à l'ozone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.03 € | 10 | 6 jours | Mini standard | Standard (NBR) | 4 | R | 1/8 | NA | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | NA | |||
50.56 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Mini standard | Caoutchouc résistant à l'ozone | 4 | R | 1/8 | NA | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | Résistance à l'ozone | |
81.15 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | Standard (NBR) | 4 | R | 1/8 | NA | Évite la formation de poussière | Aucune limite de matériau | NA | ||
100.89 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Circonstance propre | Standard (NBR) | 4 | R | 1/8 | NA | Sans traitement à l'huile | Aucune limite de matériau | NA | |
3.27 € | 10 | 6 jours | Mini standard | Standard (NBR) | 4 | R | 1/4 | NA | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | NA | |||
80.44 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | Standard (NBR) | 4 | R | 1/4 | NA | Évite la formation de poussière | Aucune limite de matériau | NA | ||
99.63 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | Standard (NBR) | 4 | R | 1/4 | NA | Sans traitement à l'huile | Aucune limite de matériau | NA | ||
3.36 € | 10 | 6 jours | Mini standard | Standard (NBR) | 4 | M | M5 | NA | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | NA | |||
52.37 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Mini standard | Caoutchouc résistant à l'ozone | 4 | M | M5 | NA | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | Résistance à l'ozone | |
82.79 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | Standard (NBR) | 4 | M | M5 | NA | Évite la formation de poussière | Aucune limite de matériau | NA | ||
102.88 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | Standard (NBR) | 4 | M | M5 | NA | Sans traitement à l'huile | Aucune limite de matériau | NA | ||
3.31 € | 10 | 6 jours | Mini standard | Standard (NBR) | 6 | R | 1/8 | NA | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | NA | |||
40.24 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Mini standard | Standard (NBR) | 6 | R | 1/8 | Spécification non violet | Sans spécifications pour salle blanche | Non compatible avec le cuivre et le fluoropolymère | NA | |
51.28 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | Mini standard | Caoutchouc résistant à l'ozone | 6 | R | 1/8 | NA | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | Résistance à l'ozone | |
82.43 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Circonstance propre | Standard (NBR) | 6 | R | 1/8 | NA | Évite la formation de poussière | Aucune limite de matériau | NA | |
82.43 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Circonstance propre | Standard (NBR) | 6 | R | 1/8 | NA | Évite la formation de poussière | Non compatible avec le cuivre, la silicone, les matériaux à base halogène | NA | |
102.33 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | Standard (NBR) | 6 | R | 1/8 | NA | Sans traitement à l'huile | Aucune limite de matériau | NA | ||
3.38 € | 10 | 6 jours | Mini standard | Standard (NBR) | 6 | R | 1/4 | NA | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | NA | |||
42.23 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Mini standard | Standard (NBR) | 6 | R | 1/4 | Spécification non violet | Sans spécifications pour salle blanche | Non compatible avec le cuivre et le fluoropolymère | NA | |
53.27 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Mini standard | Caoutchouc résistant à l'ozone | 6 | R | 1/4 | NA | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | Résistance à l'ozone | |
82.60 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | Standard (NBR) | 6 | R | 1/4 | NA | Évite la formation de poussière | Aucune limite de matériau | NA | ||
82.60 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | Standard (NBR) | 6 | R | 1/4 | NA | Évite la formation de poussière | Non compatible avec le cuivre, la silicone, les matériaux à base halogène | NA | ||
102.33 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 52 jours | Circonstance propre | Standard (NBR) | 6 | R | 1/4 | NA | Sans traitement à l'huile | Aucune limite de matériau | NA | ||
3.91 € | 10 | 6 jours | Mini standard | Standard (NBR) | 6 | R | 3/8 | NA | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | NA | |||
88.39 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | Standard (NBR) | 6 | R | 3/8 | NA | Évite la formation de poussière | Aucune limite de matériau | NA | ||
109.21 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | Standard (NBR) | 6 | R | 3/8 | NA | Sans traitement à l'huile | Aucune limite de matériau | NA | ||
3.33 € | 10 | 6 jours | Mini standard | Standard (NBR) | 6 | M | M5 | NA | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | NA | |||
42.23 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Mini standard | Standard (NBR) | 6 | M | M5 | Spécification non violet | Sans spécifications pour salle blanche | Non compatible avec le cuivre et le fluoropolymère | NA | |
84.59 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | Standard (NBR) | 6 | M | M5 | NA | Évite la formation de poussière | Aucune limite de matériau | NA | ||
84.59 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | Standard (NBR) | 6 | M | M5 | NA | Évite la formation de poussière | Non compatible avec le cuivre, la silicone, les matériaux à base halogène | NA | ||
105.06 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | Standard (NBR) | 6 | M | M5 | NA | Sans traitement à l'huile | Aucune limite de matériau | NA | ||
3.75 € | 10 | 6 jours | Mini standard | Standard (NBR) | 8 | R | 1/8 | NA | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | NA | |||
45.67 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Mini standard | Standard (NBR) | 8 | R | 1/8 | Spécification non violet | Sans spécifications pour salle blanche | Non compatible avec le cuivre et le fluoropolymère | NA | |
86.59 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | Standard (NBR) | 8 | R | 1/8 | NA | Évite la formation de poussière | Aucune limite de matériau | NA | ||
107.41 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | Standard (NBR) | 8 | R | 1/8 | NA | Sans traitement à l'huile | Aucune limite de matériau | NA | ||
6.19 € | 10 | 6 jours | Mini standard | Standard (NBR) | 8 | R | 1/4 | NA | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | NA | |||
47.48 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Mini standard | Standard (NBR) | 8 | R | 1/4 | Spécification non violet | Sans spécifications pour salle blanche | Non compatible avec le cuivre et le fluoropolymère | NA | |
58.70 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Mini standard | Caoutchouc résistant à l'ozone | 8 | R | 1/4 | NA | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | Résistance à l'ozone | |
89.31 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | Standard (NBR) | 8 | R | 1/4 | NA | Évite la formation de poussière | Aucune limite de matériau | NA | ||
89.31 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | Standard (NBR) | 8 | R | 1/4 | NA | Évite la formation de poussière | Non compatible avec le cuivre, la silicone, les matériaux à base halogène | NA | ||
110.85 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | Standard (NBR) | 8 | R | 1/4 | NA | Sans traitement à l'huile | Aucune limite de matériau | NA | ||
3.97 € | 10 | 6 jours | Mini standard | Standard (NBR) | 8 | R | 3/8 | NA | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | NA | |||
88.94 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | Standard (NBR) | 8 | R | 3/8 | NA | Évite la formation de poussière | Aucune limite de matériau | NA | ||
88.94 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | Standard (NBR) | 8 | R | 3/8 | NA | Évite la formation de poussière | Non compatible avec le cuivre, la silicone, les matériaux à base halogène | NA | ||
109.94 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | Standard (NBR) | 8 | R | 3/8 | NA | Sans traitement à l'huile | Aucune limite de matériau | NA | ||
4.75 € | 10 | 6 jours | Mini standard | Standard (NBR) | 10 | R | 1/8 | NA | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | NA | |||
78.80 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Mini standard | Caoutchouc résistant à l'ozone | 10 | R | 1/8 | NA | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | Résistance à l'ozone | |
100.89 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Circonstance propre | Standard (NBR) | 10 | R | 1/8 | NA | Évite la formation de poussière | Aucune limite de matériau | NA | |
4.86 € | 10 | 6 jours | Mini standard | Standard (NBR) | 10 | R | 1/4 | NA | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | NA | |||
56.35 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Mini standard | Standard (NBR) | 10 | R | 1/4 | Spécification non violet | Sans spécifications pour salle blanche | Non compatible avec le cuivre et le fluoropolymère | NA | |
78.80 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Mini standard | Caoutchouc résistant à l'ozone | 10 | R | 1/4 | NA | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | Résistance à l'ozone | |
97.63 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | Standard (NBR) | 10 | R | 1/4 | NA | Évite la formation de poussière | Aucune limite de matériau | NA | ||
120.81 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | Standard (NBR) | 10 | R | 1/4 | NA | Sans traitement à l'huile | Aucune limite de matériau | NA | ||
4.90 € | 10 | 6 jours | Mini standard | Standard (NBR) | 10 | R | 3/8 | NA | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | NA | |||
58.34 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Mini standard | Standard (NBR) | 10 | R | 3/8 | Spécification non violet | Sans spécifications pour salle blanche | Non compatible avec le cuivre et le fluoropolymère | NA | |
105.06 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | Standard (NBR) | 10 | R | 3/8 | NA | Évite la formation de poussière | Aucune limite de matériau | NA | ||
105.06 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | Standard (NBR) | 10 | R | 3/8 | NA | Évite la formation de poussière | Non compatible avec le cuivre, la silicone, les matériaux à base halogène | NA | ||
129.86 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Circonstance propre | Standard (NBR) | 10 | R | 3/8 | NA | Sans traitement à l'huile | Aucune limite de matériau | NA | ||
4.92 € | 10 | 6 jours | Mini standard | Standard (NBR) | 10 | R | 1/2 | NA | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | NA | |||
100.72 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | Standard (NBR) | 10 | R | 1/2 | NA | Évite la formation de poussière | Aucune limite de matériau | NA |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluides utilisables | Air |
---|---|---|---|---|---|
Corps principal | Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | Raccord fileté forgé | Laiton (placage autocatalytique au nickel) | Montage par vis, sens | Coude |
Coudes | Base simple, coudes | Température de fonctionnement(°C) | -10::60 |
Configurer
Propriétés de base
Application
Joint
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Diam. d'alésage du raccordement de tuyau
Raccord de tuyau, diamètre d'orifice 1, vissé mâle
Option
Résistant à la poussière et à l'huile
Limite de matériau
Spécifications de résistance à l'ozone
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles