Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GWS4-6P |
GWS6-4P |
GWS6-8P |
GWS6-8P-P70 |
GWS6-10P |
GWS8-10P |
GWS8-12P |
GWS10-12P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Diamètre 1 de pièce de raccordement (mm) | Résistant à la poussière et à l'huile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.10 € | 10 | 6 jours | Mini standard | 4 | 6 | Sans spécifications pour salle blanche | |||
3.58 € | 10 | 6 jours | Mini standard | 6 | 4 | Sans spécifications pour salle blanche | |||
3.07 € 1.57 € | 1 |
Jour même
Stock | Mini standard | 6 | 8 | Sans spécifications pour salle blanche | |||
80.47 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | 6 | 8 | Évite la formation de poussière | ||
4.33 € | 10 | 6 jours | Mini standard | 6 | 10 | Sans spécifications pour salle blanche | |||
3.84 € | 10 | 6 jours | Mini standard | 8 | 10 | Sans spécifications pour salle blanche | |||
4.53 € | 10 | 6 jours | Mini standard | 8 | 12 | Sans spécifications pour salle blanche | |||
4.64 € | 1 | 6 jours | Mini standard | 10 | 12 | Sans spécifications pour salle blanche |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Douille et réduction | Fluides utilisables | Air |
---|---|---|---|---|---|
Corps principal | Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | Joint | Standard (NBR) | Douilles, réducteurs | Réducteur de bouchon |
Température de fonctionnement(°C) | -10::60 | Option | NA | Limite de matériau | Aucune limite de matériau |
Spécifications de résistance à l'ozone | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Application
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Diamètre 1 de pièce de raccordement(mm)
Résistant à la poussière et à l'huile
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles