Nouveau joint, série GWS□□-0【1-10 pièces par conditionnement】

Nouveau joint, série GWS□□-0
  • En promotion
  • Remise sur volume
White body flame retardant type. Electroless nickel plated brass

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GWS46-0
GWS46-0-P80
GWS68-0
GWS1012-0
GWS810-0
GWS810-0-P74
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre extérieur de tube applicable 2
(φ)
Résistant à la poussière et à l'huile Limite de matériau

4.03 €

1.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

Mini standard64Sans spécifications pour salle blancheAucune limite de matériau

104.51 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours Circonstance propre64Sans traitement à l'huileAucune limite de matériau

4.15 €

1.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

Mini standard86Sans spécifications pour salle blancheAucune limite de matériau

5.70 €

2.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

Mini standard1210Sans spécifications pour salle blancheAucune limite de matériau

5.40 €

2.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

Mini standard108Sans spécifications pour salle blancheAucune limite de matériau

98.54 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours Circonstance propre108Évite la formation de poussièreNon compatible avec le cuivre, la silicone, les matériaux à base halogène

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de différent diamètre Fluides utilisables Air
Corps principal Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) Joint Standard (NBR) Raccord union, diam. différent Diamètre différent, droit
Température de fonctionnement(°C) -10::60 Option NA Spécifications de résistance à l'ozone NA

Assistance technique