Nouveau joint, série GWTR□-□

Nouveau joint, série GWTR□-□
  • Remise sur volume
White body flame retardant type. Electroless nickel plating to the brass part

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GWTR4-6
GWTR4-8
GWTR4-M5
GWTR6-6
GWTR6-8
GWTR6-10
GWTR6-M5
GWTR8-6
GWTR8-8
GWTR8-10
GWTR10-8
GWTR10-10
GWTR10-15
GWTR12-8
GWTR12-10
GWTR12-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diam. d'alésage du raccordement de tuyau Raccord de tuyau, diamètre d'orifice 1, vissé mâle

4.53 €

10 10 jours 4R1/8

4.72 €

10 10 jours 4R1/4

5.12 €

1 6 jours 4MM5

5.12 €

1 6 jours 6R1/8

5.38 €

1 6 jours 6R1/4

5.96 €

10 10 jours 6R3/8

5.42 €

1 6 jours 6MM5

5.45 €

10 8 jours 8R1/8

5.68 €

1 6 jours 8R1/4

5.82 €

10 10 jours 8R3/8

6.88 €

10 8 jours 10R1/4

7.22 €

1 6 jours 10R3/8

7.98 €

1 6 jours 10R1/2

8.01 €

1 6 jours 12R1/4

8.19 €

10 10 jours 12R3/8

8.70 €

1 6 jours 12R1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluides utilisables Air
Corps principal Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) Raccord fileté forgé Laiton (placage autocatalytique au nickel) Joint Standard (NBR)
Montage par vis, raccordement Type tétrapode (avec R) Température de fonctionnement(°C) -10::60 Option NA
Résistant à la poussière et à l'huile Sans spécifications pour salle blanche Limite de matériau Aucune limite de matériau Spécifications de résistance à l'ozone NA

Assistance technique