Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GWT4-6 |
GWT4-8 |
GWT4-M5 |
GWT6-6 |
GWT6-6-P70 |
GWT6-8 |
GWT6-10 |
GWT6-M5 |
GWT6-M5-P70 |
GWT6-M5-P80 |
GWT8-6 |
GWT8-8 |
GWT8-10 |
GWT10-8 |
GWT10-10 |
GWT10-15 |
GWT12-8 |
GWT12-8-P80 |
GWT12-10 |
GWT12-10-P70 |
GWT12-15 |
GWT12-15-P80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Diam. d'alésage du raccordement de tuyau | Raccord de tuyau, diamètre d'orifice 1, vissé mâle | Résistant à la poussière et à l'huile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | Mini standard | 4 | R | 1/8 | Sans spécifications pour salle blanche | ||
4.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | Mini standard | 4 | R | 1/4 | Sans spécifications pour salle blanche | ||
4.50 € | 1 | 6 jours | Mini standard | 4 | M | M5 | Sans spécifications pour salle blanche | |||
4.59 € | 1 | 6 jours | Mini standard | 6 | R | 1/8 | Sans spécifications pour salle blanche | |||
97.09 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Circonstance propre | 6 | R | 1/8 | Évite la formation de poussière | |
4.84 € | 1 | 6 jours | Mini standard | 6 | R | 1/4 | Sans spécifications pour salle blanche | |||
5.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | Mini standard | 6 | R | 3/8 | Sans spécifications pour salle blanche | ||
4.33 € | 1 | 6 jours | Mini standard | 6 | M | M5 | Sans spécifications pour salle blanche | |||
87.32 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Circonstance propre | 6 | M | M5 | Évite la formation de poussière | |
107.05 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Circonstance propre | 6 | M | M5 | Sans traitement à l'huile | |
5.57 € | 1 | 6 jours | Mini standard | 8 | R | 1/8 | Sans spécifications pour salle blanche | |||
5.80 € | 1 | 6 jours | Mini standard | 8 | R | 1/4 | Sans spécifications pour salle blanche | |||
5.91 € | 1 | 6 jours | Mini standard | 8 | R | 3/8 | Sans spécifications pour salle blanche | |||
6.49 € | 1 | 6 jours | Mini standard | 10 | R | 1/4 | Sans spécifications pour salle blanche | |||
67.29 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Mini standard | 10 | R | 3/8 | Sans spécifications pour salle blanche | ||
7.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | Mini standard | 10 | R | 1/2 | Sans spécifications pour salle blanche | ||
7.72 € | 1 | 6 jours | Mini standard | 12 | R | 1/4 | Sans spécifications pour salle blanche | |||
116.28 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Circonstance propre | 12 | R | 1/4 | Sans traitement à l'huile | ||
7.66 € | 1 | 6 jours | Mini standard | 12 | R | 3/8 | Sans spécifications pour salle blanche | |||
129.86 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Circonstance propre | 12 | R | 3/8 | Évite la formation de poussière | |
8.00 € | 1 | 6 jours | Mini standard | 12 | R | 1/2 | Sans spécifications pour salle blanche | |||
120.07 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Circonstance propre | 12 | R | 1/2 | Sans traitement à l'huile |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluides utilisables | Air |
---|---|---|---|---|---|
Corps principal | Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | Raccord fileté forgé | Laiton (placage autocatalytique au nickel) | Joint | Standard (NBR) |
Montage par vis, raccordement | T de raccordement | Température de fonctionnement(°C) | -10::60 | Option | NA |
Limite de matériau | Aucune limite de matériau | Spécifications de résistance à l'ozone | NA |
Configurer
Propriétés de base
Application
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Diam. d'alésage du raccordement de tuyau
Raccord de tuyau, diamètre d'orifice 1, vissé mâle
Résistant à la poussière et à l'huile
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles