Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GWJL3-6 |
GWJL3-M3 |
GWJL3-M3-P74 |
GWJL3-M5 |
GWJL4-6 |
GWJL4-6-P70 |
GWJL4-M3 |
GWJL4-M5 |
GWJL4-M5-P70 |
GWJL4-M5-P74 |
GWJL6-6 |
GWJL6-6-P70 |
GWJL6-6-P74 |
GWJL6-M5 |
GWJL6-M5-P70 |
GWJL6-M5-P74 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Diam. d'alésage du raccordement de tuyau | Raccord de tuyau, diamètre d'orifice 1, vissé mâle | Résistant à la poussière et à l'huile | Limite de matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.67 € | 1 | 6 jours | Mini standard | 3.2 | R | 1/8 | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | |||
6.02 € | 1 | 6 jours | Mini standard | 3.2 | M | M3 | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | |||
110.13 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Mini standard / Circonstance propre | 3.2 | M | M3 | Évite la formation de poussière | Non compatible avec le cuivre, la silicone, les matériaux à base halogène | ||
4.42 € | 1 | 6 jours | Mini standard | 3.2 | M | M5 | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | |||
3.67 € | 1 | 6 jours | Mini standard | 4 | R | 1/8 | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | |||
82.96 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Mini standard / Circonstance propre | 4 | R | 1/8 | Évite la formation de poussière | Aucune limite de matériau | ||
7.47 € | 1 |
Jour même
Stock | Mini standard | 4 | M | M3 | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | |||
6.06 € | 1 |
Jour même
Stock | Mini standard | 4 | M | M5 | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | |||
91.30 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Mini standard / Circonstance propre | 4 | M | M5 | Évite la formation de poussière | Aucune limite de matériau | ||
91.30 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Mini standard / Circonstance propre | 4 | M | M5 | Évite la formation de poussière | Non compatible avec le cuivre, la silicone, les matériaux à base halogène | ||
3.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Mini standard | 6 | R | 1/8 | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | ||
82.24 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Mini standard / Circonstance propre | 6 | R | 1/8 | Évite la formation de poussière | Aucune limite de matériau | ||
82.24 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Mini standard / Circonstance propre | 6 | R | 1/8 | Évite la formation de poussière | Non compatible avec le cuivre, la silicone, les matériaux à base halogène | ||
4.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Mini standard | 6 | M | M5 | Sans spécifications pour salle blanche | Aucune limite de matériau | ||
91.47 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Mini standard / Circonstance propre | 6 | M | M5 | Évite la formation de poussière | Aucune limite de matériau | ||
91.47 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Mini standard / Circonstance propre | 6 | M | M5 | Évite la formation de poussière | Non compatible avec le cuivre, la silicone, les matériaux à base halogène |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluides utilisables | Air |
---|---|---|---|---|---|
Corps principal | Polytéréphtalate de butylène | Raccord fileté forgé | Laiton (placage autocatalytique au nickel) | Joint | Standard (NBR) |
Montage par vis, sens | Coude | Coudes | Base simple, coudes | Température de fonctionnement(°C) | -10::60 |
Option | NA | Spécifications de résistance à l'ozone | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Application
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Diam. d'alésage du raccordement de tuyau
Raccord de tuyau, diamètre d'orifice 1, vissé mâle
Résistant à la poussière et à l'huile
Limite de matériau
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles