Pour raccords de tuyaux en environnement propre, modèle PP en T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPB4-01
PPB4-02
PPB6-01
PPB6-01-TP
PPB6-02
PPB6-02-TP
PPB6-03
PPB8-01
PPB8-02
PPB8-02-TP
PPB8-03
PPB10-02
PPB10-02-TP
PPB10-03
PPB12-03
PPB12-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Filetage nominal 1 Spécifications du joint de la pièce filetée

11.53 €

1 10 jours 41/8Spécifications standard

11.66 €

1 10 jours 41/4Spécifications standard

11.98 €

1 10 jours 61/8Spécifications standard

12.54 €

1 11 jours 61/8Spécifications du ruban d'étanchéité

12.00 €

1 12 jours 61/4Spécifications standard

12.56 €

1 11 jours 61/4Spécifications du ruban d'étanchéité

12.34 €

1 10 jours 63/8Spécifications standard

13.34 €

1 10 jours 81/8Spécifications standard

13.34 €

1 10 jours 81/4Spécifications standard

13.88 €

1 11 jours 81/4Spécifications du ruban d'étanchéité

13.66 €

1 10 jours 83/8Spécifications standard

15.36 €

1 10 jours 101/4Spécifications standard

15.83 €

1 11 jours 101/4Spécifications du ruban d'étanchéité

15.47 €

1 10 jours 103/8Spécifications standard

18.38 €

1 12 jours 123/8Spécifications standard

18.39 €

1 10 jours 121/2Spécifications standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air / Produits chimiques, solvant / Gaz mélangé
Matériau du corps principal Résine PP Application Circonstance propre / Pour les milieux agressifs / corrosifs Matériau du filetage Résine PP
Matériau du joint EPDM Montage par vis, raccordement Raccord en T Température de fonctionnement(°C) 0::80
Types de vis de raccord 1 R Spécifications du lot Spécifications de lot standard

Assistance technique