Pour raccords de tuyaux en environnement propre, modèle PP, raccordements en T

Pour raccords de tuyaux en environnement propre, modèle PP, raccordements en T
  • Remise sur volume
PP resin is used for the main body material, making it ideal for clean environments.

[Features]
· The main body uses PP resin suitable for clean environments.
· EPDM is utilized in the seal.
· FKM and NBR types are available as optional extras.
· PP or SUS304 can be selected for the screw element.
· Use of oil permitted.
· Plastic body is clear colored to allow water flow to be observed.
· Two packaging specifications--normal packaging and clean room packaging--are available according to the desired application.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPD4-01
PPD4-02
PPD6-01
PPD6-02
PPD6-03
PPD8-01
PPD8-02
PPD8-03
PPD10-02
PPD10-03
PPD12-03
PPD12-03-TP
PPD12-04
PPD12-04-TP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Filetage nominal 1 Spécifications du joint de la pièce filetée

11.53 €

1 Disponible 10 jours 41/8Spécifications standard

11.66 €

1 Disponible 10 jours 41/4Spécifications standard

11.98 €

1 5 jours 61/8Spécifications standard

12.00 €

1 12 jours 61/4Spécifications standard

12.34 €

1 10 jours 63/8Spécifications standard

13.34 €

1 10 jours 81/8Spécifications standard

13.34 €

1 10 jours 81/4Spécifications standard

13.68 €

1 Disponible 10 jours 83/8Spécifications standard

15.36 €

1 Disponible 10 jours 101/4Spécifications standard

15.47 €

1 Disponible 10 jours 103/8Spécifications standard

18.38 €

1 Disponible 10 jours 123/8Spécifications standard

18.94 €

1 11 jours 123/8Spécifications du ruban d'étanchéité

18.39 €

1 Disponible 10 jours 121/2Spécifications standard

18.95 €

1 11 jours 121/2Spécifications du ruban d'étanchéité

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air / Produits chimiques, solvant / Gaz mélangé
Matériau du corps principal Résine PP Application Circonstance propre / Pour les milieux agressifs / corrosifs Matériau du filetage Résine PP
Matériau du joint EPDM Température de fonctionnement(°C) 0::80 Types de vis de raccord 1 R
Spécifications du lot Spécifications de lot standard

Assistance technique