Pour raccords de tuyaux en environnement propre, modèle PP, raccordements en T, partie filetée SUS304

Pour raccords de tuyaux en environnement propre, modèle PP, raccordements en T, partie filetée SUS304
  • Remise sur volume
[Features]
· The main body uses PP resin suitable for clean environments.
· EPDM is utilized in the seal.
· FKM and NBR types are available as optional extras.
· PP or SUS304 can be selected for the screw element.
· Use of oil permitted.
· Plastic body is clear colored to allow water flow to be observed.
· Two packaging specifications--normal packaging and clean room packaging--are available according to the desired application.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPD4-01SUS
PPD4-02SUS
PPD4-M5SUS
PPD6-01SUS
PPD6-01SUS-TP
PPD6-02SUS
PPD6-02SUS-TP
PPD6-03SUS
PPD6-03SUS-TP
PPD6-M5SUS
PPD8-01SUS
PPD8-01SUS-TP
PPD8-02SUS
PPD8-02SUS-TP
PPD8-03SUS
PPD8-03SUS-TP
PPD10-02SUS
PPD10-02SUS-TP
PPD10-03SUS
PPD10-03SUS-TP
PPD12-03SUS
PPD12-03SUS-TP
PPD12-04SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Types de vis de raccord 1 Filetage nominal 1 Spécifications du joint de la pièce filetée

14.33 €

1 10 jours 4R1/8Spécifications standard

15.92 €

1 10 jours 4R1/4Spécifications standard

14.75 €

1 Disponible 10 jours 4MM5×0.8Spécifications standard

16.00 €

1 Disponible 10 jours 6R1/8Spécifications standard

16.56 €

1 11 jours 6R1/8Spécifications du ruban d'étanchéité

17.04 €

1 Disponible 10 jours 6R1/4Spécifications standard

17.58 €

1 11 jours 6R1/4Spécifications du ruban d'étanchéité

17.58 €

1 10 jours 6R3/8Spécifications standard

18.11 €

1 11 jours 6R3/8Spécifications du ruban d'étanchéité

16.42 €

1 Disponible 10 jours 6MM5×0.8Spécifications standard

17.46 €

1 Disponible 10 jours 8R1/8Spécifications standard

18.00 €

1 11 jours 8R1/8Spécifications du ruban d'étanchéité

17.51 €

1 10 jours 8R1/4Spécifications standard

18.04 €

1 11 jours 8R1/4Spécifications du ruban d'étanchéité

18.25 €

1 10 jours 8R3/8Spécifications standard

18.80 €

1 11 jours 8R3/8Spécifications du ruban d'étanchéité

20.43 €

1 10 jours 10R1/4Spécifications standard

20.98 €

1 11 jours 10R1/4Spécifications du ruban d'étanchéité

20.28 €

1 Disponible 10 jours 10R3/8Spécifications standard

20.81 €

1 11 jours 10R3/8Spécifications du ruban d'étanchéité

26.92 €

1 10 jours 12R3/8Spécifications standard

27.47 €

1 11 jours 12R3/8Spécifications du ruban d'étanchéité

27.03 €

1 Disponible 10 jours 12R1/2Spécifications standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air / Produits chimiques, solvant / Gaz mélangé
Matériau du corps principal Résine PP Application Circonstance propre / Pour les milieux agressifs / corrosifs Matériau du joint EPDM
Température de fonctionnement(°C) 0::80 Spécifications du lot Spécifications de lot standard

Assistance technique