Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PPX4-01 |
PPX4-02 |
PPX6-01 |
PPX6-01-TP |
PPX6-02 |
PPX6-02-TP |
PPX6-03 |
PPX8-01 |
PPX8-02 |
PPX8-03 |
PPX8-03-TP |
PPX10-02 |
PPX10-02-TP |
PPX10-03 |
PPX12-03 |
PPX12-04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Filetage nominal 1 | Spécifications du joint de la pièce filetée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.55 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4 | 1/8 | Spécifications standard | |
11.66 € | 1 | 10 jours | 4 | 1/4 | Spécifications standard | ||
11.98 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6 | 1/8 | Spécifications standard | |
12.54 € | 1 | 11 jours | 6 | 1/8 | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
12.00 € | 1 | 10 jours | 6 | 1/4 | Spécifications standard | ||
12.56 € | 1 | Disponible | 11 jours | 6 | 1/4 | Spécifications du ruban d'étanchéité | |
12.34 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6 | 3/8 | Spécifications standard | |
13.34 € | 1 | 10 jours | 8 | 1/8 | Spécifications standard | ||
13.34 € | 1 | 12 jours | 8 | 1/4 | Spécifications standard | ||
13.68 € | 1 | 10 jours | 8 | 3/8 | Spécifications standard | ||
14.22 € | 1 | Disponible | 11 jours | 8 | 3/8 | Spécifications du ruban d'étanchéité | |
15.38 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 1/4 | Spécifications standard | |
15.92 € | 1 | 11 jours | 10 | 1/4 | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
15.48 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 3/8 | Spécifications standard | |
18.39 € | 1 | 12 jours | 12 | 3/8 | Spécifications standard | ||
18.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 12 | 1/2 | Spécifications standard |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air / Produits chimiques, solvant / Gaz mélangé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine PP | Application | Circonstance propre / Pour les milieux agressifs / corrosifs | Matériau du filetage | Résine PP |
Matériau du joint | EPDM | Montage par vis, raccordement | Raccord en Y | Température de fonctionnement(°C) | 0::80 |
Types de vis de raccord 1 | R | Spécifications du lot | Spécifications de lot standard |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Filetage nominal 1
Spécifications du joint de la pièce filetée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles