Pour raccords de tuyaux en environnement propre, modèle PP, raccords droits

Pour raccords de tuyaux en environnement propre, modèle PP, raccords droits
  • Remise sur volume
[Features]
· The main body uses PP resin suitable for clean environments.
· EPDM is utilized in the seal.
· FKM and NBR types are available as optional extras.
· PP or SUS304 can be selected for the screw element.
· Use of oil permitted.
· Plastic body is clear colored to allow water flow to be observed.
· Two packaging specifications--normal packaging and clean room packaging--are available according to the desired application.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPU4
PPU6
PPU8
PPU8-C
PPU10
PPU10-C
PPU12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Spécifications du lot

8.25 €

1 Disponible 5 jours 104Spécifications de lot standard

8.51 €

1 Disponible 5 jours 106Spécifications de lot standard

9.68 €

1 Disponible 5 jours 108Spécifications de lot standard

10.26 €

1 11 jours -8Spécifications de lot pour salle blanche

11.59 €

1 5 jours 1010Spécifications de lot standard

12.15 €

1 11 jours -10Spécifications de lot pour salle blanche

14.25 €

1 Disponible 5 jours 1012Spécifications de lot standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air / Produits chimiques, solvant / Gaz mélangé
Matériau du corps principal Résine PP Application Circonstance propre / Pour les milieux agressifs / corrosifs Matériau du joint EPDM
Raccord union, diam. identique Raccord-union droit Température de fonctionnement(°C) 0::80

Assistance technique