• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pour raccords de tuyaux en environnement propre, modèle PP, diamètre différent Raccords union en T

Pour raccords de tuyaux en environnement propre, modèle PP, diamètre différent Raccords union en T
[Features]
· The main body uses PP resin suitable for clean environments.
· EPDM is utilized in the seal.
· FKM and NBR types available as optional extras.
· PP or SUS304 can be selected for the screw part.
· No oil permitted.
· Plastic body is clear and transparent to allow liquid flow to be observed.
· Two packaging specifications available – normal packaging and clean room packaging – according to the specific application.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPEG6-4
PPEG8-6
PPEG8-6-C
PPEG10-8
PPEG12-10
PPEG12-10-F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du joint D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre extérieur de tube applicable 2
(φ)
Spécifications du lot

10.72 €

1 5 jours EPDM64Spécifications de lot standard

12.36 €

1 5 jours EPDM86Spécifications de lot standard

12.82 €

1 12 jours EPDM86Spécifications de lot pour salle blanche

14.67 €

1 5 jours EPDM108Spécifications de lot standard

18.25 €

1 12 jours EPDM1210Spécifications de lot standard

23.97 €

1 10 jours -1210Spécifications de lot standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de différent diamètre Fluide applicable Eau / Air / Produits chimiques, solvant / Gaz mélangé
Matériau du corps principal Résine PP Application Circonstance propre / Pour les milieux agressifs / corrosifs Raccord union, diam. différent Diamètre différent, raccords-unions en T
Température de fonctionnement(°C) 0::80

Assistance technique