Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, croix C

Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, croix C
  • Remise sur volume
[Features]
· One-touch fitting for general pneumatic pipes.
· Rich lineup.
· The take-off angle of the resin body can be changed after mounting.
· Centralized piping is supported.
· Light gray and clean room packaged types are available as options.
· Clean room packaging specification uses fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room that has been purified with clean air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PZC1/2-3/8
PZC3/8-5/16
PZC5/16-1/4
PZC8-6
PZC10-8
PZC12-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre extérieur de tube applicable 2
(φ)

13.71 €

10 11 jours -12.79.53

10.33 €

10 11 jours -9.537.94

8.64 €

10 11 jours -7.946.35

7.30 €

1 5 jours 1086

7.61 €

1 Disponible 5 jours 10108

9.66 €

1 Disponible 5 jours 101210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de différent diamètre Fluide applicable Eau / Air
Application Standard / mini Raccord union, diam. différent Croix C Température de fonctionnement(°C) 0::60
Couleur d'aspect Spécifications standard Spécifications du lot Spécifications de lot standard

Assistance technique