Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, coudes universels triples

Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, coudes universels triples
  • Remise sur volume
[Features]
· One-touch fitting for general pneumatic pipes.
· Rich lineup.
· The take-off angle of the resin body can be changed after mounting.
· Centralized piping is supported.
· Light gray and clean room packaged types are available as options.
· Clean room packaging specification uses fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room that has been purified with clean air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PHT1/4-01
PHT1/4-02
PHT1/4-03
PHT3/8-02
PHT3/8-03
PHT3/8-04
PHT4-01
PHT4-01W
PHT4-02
PHT4-03
PHT5/16-02
PHT5/16-03
PHT5/16-04
PHT6-01
PHT6-02
PHT6-03
PHT6-03W
PHT8-01
PHT8-02
PHT8-02W
PHT8-03
PHT8-03W
PHT8-04
PHT8-04W
PHT10-02
PHT10-02W
PHT10-03
PHT10-04
PHT12-02
PHT12-03
PHT12-04
PHT12-04W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Filetage nominal 1 Couleur de bague de dégagement Couleur du corps en résine

11.56 €

1 11 jours -6.351/8BlancNoir

11.87 €

1 11 jours -6.351/4BlancNoir

12.78 €

1 11 jours -6.353/8BlancNoir

15.97 €

1 11 jours -9.531/4BlancNoir

16.39 €

1 11 jours -9.533/8BlancNoir

17.01 €

1 11 jours -9.531/2BlancNoir

11.20 €

1 5 jours 1041/8NoirNoir

11.38 €

1 11 jours -41/8Gris clairGris clair

11.50 €

1 5 jours 1041/4NoirNoir

12.48 €

1 11 jours -43/8NoirNoir

13.68 €

1 11 jours -7.941/4BlancNoir

13.82 €

1 11 jours -7.943/8BlancNoir

15.16 €

1 11 jours -7.941/2BlancNoir

11.47 €

1 5 jours 1061/8NoirNoir

11.87 €

1 Disponible 5 jours 1061/4NoirNoir

12.78 €

1 5 jours 1063/8NoirNoir

12.82 €

1 11 jours -63/8Gris clairGris clair

13.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

1081/8NoirNoir

13.68 €

1 5 jours 1081/4NoirNoir

13.71 €

1 11 jours -81/4Gris clairGris clair

13.76 €

1 5 jours 1083/8NoirNoir

13.82 €

1 11 jours -83/8NoirNoir

15.16 €

1 5 jours -81/2NoirNoir

15.19 €

1 11 jours -81/2Gris clairGris clair

14.58 €

1 5 jours 10101/4NoirNoir

15.84 €

1 11 jours -101/4Gris clairGris clair

16.37 €

1 5 jours 10103/8NoirNoir

16.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

10101/2NoirNoir

17.27 €

1 5 jours 10121/4NoirNoir

16.64 €

1 5 jours 10123/8NoirNoir

19.72 €

1 5 jours 10121/2NoirNoir

19.86 €

1 11 jours -121/2Gris clairGris clair

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Application Standard / mini Montage par vis, raccordement Coude universel triple Température de fonctionnement(°C) 0::60
Types de vis de raccord 1 R Spécifications du lot Spécifications de lot standard

Assistance technique