Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PA4-M5 |
PA6-01 |
PA6-01W |
PA8-02 |
PA10-03 |
PA10-03W |
PA12-04 |
PA12-04W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Types de vis de raccord 1 | Filetage nominal 1 | Couleur d'aspect | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | M | M5×0.8 | Spécifications standard | |
4.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | R | 1/8 | Spécifications standard | |
6.63 € | 10 | 11 jours | - | 6 | R | 1/8 | Spécification gris clair | ||
5.98 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | R | 1/4 | Spécifications standard | ||
8.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | R | 3/8 | Spécifications standard | |
13.83 € | 10 | 11 jours | - | 10 | R | 3/8 | Spécification gris clair | ||
11.30 € 7.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | R | 1/2 | Spécifications standard | |
18.92 € | 10 | 11 jours | - | 12 | R | 1/2 | Spécification gris clair |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard / mini | Montage par vis, raccordement | Embranchement A | Température de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Spécifications du lot | Spécifications de lot standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Types de vis de raccord 1
Filetage nominal 1
Couleur d'aspect
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles