Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PAF4-M5 |
PAF6-01 |
PAF8-02 |
PAF10-03 |
PAF10-03W |
PAF12-03 |
PAF12-04 |
PAF12-04W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Types de vis de raccord 1 | Filetage nominal 1 | Type de vis d'assemblage 2 | Filetage nominal 2 | Couleur d'aspect | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.90 € | 10 | 11 jours | 4 | M | M5×0.8 | Femelle M | M5×0.8 | Spécifications standard | ||
5.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | R | 1/8 | Rc | 1/8 | Spécifications standard | |
7.39 € 5.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | R | 1/4 | Rc | 1/4 | Spécifications standard | |
10.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | Spécifications standard | |
9.77 € | 10 | 11 jours | 10 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | Spécification gris clair | ||
12.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | Spécifications standard | |
12.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | R | 1/2 | Rc | 1/2 | Spécifications standard | |
11.98 € | 10 | 11 jours | 12 | R | 1/2 | Rc | 1/2 | Spécification gris clair |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard / mini | Montage par vis, raccordement | Embranchement A | Raccordement A | Embranchement femelle Aye |
Température de fonctionnement(°C) | 0::60 | Spécifications du lot | Spécifications de lot standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Types de vis de raccord 1
Filetage nominal 1
Type de vis d'assemblage 2
Filetage nominal 2
Couleur d'aspect
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles