Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Types de vis de raccord 1 | Filetage nominal 1 | Type de vis d'assemblage 2 | Filetage nominal 2 | Couleur d'aspect | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.32 € | 10 | 11 jours | - | 12.7 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | Spécifications standard | ||
10.68 € | 10 | 11 jours | - | 12.7 | R | 1/2 | Rc | 1/2 | Spécifications standard | ||
6.92 € | 10 | 11 jours | - | 6.35 | R | 1/8 | Rc | 1/8 | Spécifications standard | ||
8.57 € | 10 | 11 jours | - | 6.35 | R | 1/4 | Rc | 1/4 | Spécifications standard | ||
5.10 € | 10 | 11 jours | - | 6.35 | M | M5×0.8 | Femelle M | M5×0.8 | Spécifications standard | ||
9.51 € | 10 | 11 jours | - | 9.53 | R | 1/4 | Rc | 1/4 | Spécifications standard | ||
13.71 € | 10 | 11 jours | - | 9.53 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | Spécifications standard | ||
8.68 € | 10 | 11 jours | - | 9.53 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | Spécification gris clair | ||
5.29 € | 10 | 11 jours | - | 4.76 | R | 1/8 | Rc | 1/8 | Spécifications standard | ||
5.96 € | 10 | 11 jours | - | 4.76 | R | 1/4 | Rc | 1/4 | Spécifications standard | ||
4.47 € | 10 | 11 jours | - | 4.76 | M | M5x0.8 | Femelle M | M5x0.8 | Spécifications standard | ||
5.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | R | 1/8 | Rc | 1/8 | Spécifications standard | |
4.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | M | M5×0.8 | Femelle M | M5×0.8 | Spécifications standard | |
4.84 € | 10 | 11 jours | - | 4 | M | M5×0.8 | Femelle M | M5×0.8 | Spécification gris clair | ||
7.25 € | 10 | 11 jours | - | 7.94 | R | 1/8 | Rc | 1/8 | Spécifications standard | ||
8.92 € | 10 | 11 jours | - | 7.94 | R | 1/4 | Rc | 1/4 | Spécifications standard | ||
13.29 € | 10 | 11 jours | - | 7.94 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | Spécifications standard | ||
5.12 € | 10 | 11 jours | - | 3.97 | R | 1/8 | Rc | 1/8 | Spécifications standard | ||
4.28 € | 10 | 11 jours | - | 3.97 | M | M5x0.8 | Femelle M | M5x0.8 | Spécifications standard | ||
5.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | R | 1/8 | Rc | 1/8 | Spécifications standard | |
5.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | R | 1/4 | Rc | 1/4 | Spécifications standard | |
8.57 € | 10 | 11 jours | - | 6 | R | 1/4 | Rc | 1/4 | Spécification gris clair | ||
4.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | M | M5×0.8 | Femelle M | M5×0.8 | Spécifications standard | |
5.10 € | 10 | 11 jours | - | 6 | M | M5×0.8 | Femelle M | M5×0.8 | Spécification gris clair | ||
5.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | R | 1/8 | Rc | 1/8 | Spécifications standard | |
6.12 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | R | 1/4 | Rc | 1/4 | Spécifications standard | ||
8.99 € | 10 | 11 jours | - | 8 | R | 1/4 | Rc | 1/4 | Spécification gris clair | ||
8.92 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | Spécifications standard | ||
13.52 € | 10 | 11 jours | - | 8 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | Spécification gris clair | ||
6.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | R | 1/4 | Rc | 1/4 | Spécifications standard | |
13.71 € | 10 | 11 jours | - | 10 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | Spécification gris clair | ||
8.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | Spécifications standard | |
14.13 € | 10 | 11 jours | - | 12 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | Spécification gris clair | ||
10.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | R | 1/2 | Rc | 1/2 | Spécifications standard | |
17.88 € | 10 | 11 jours | - | 12 | R | 1/2 | Rc | 1/2 | Spécification gris clair |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard / mini | Montage par vis, sens | Coude | Coudes | Raccords coudés femelles universels |
Température de fonctionnement(°C) | 0::60 | Spécifications du lot | Spécifications de lot standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Types de vis de raccord 1
Filetage nominal 1
Type de vis d'assemblage 2
Filetage nominal 2
Couleur d'aspect
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles