Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PF01-01 |
PF01-02 |
PF01-03 |
PF01-M5 |
PF02-01 |
PF02-02 |
PF02-03 |
PF02-04 |
PF02-M5 |
PF03-01 |
PF03-02 |
PF03-03 |
PF03-04 |
PF04-04 |
PFM5-01 |
PFM5-M5 |
PFM5-M5L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à vis | Filetage nominal | Types de vis, côté petit diamètre | Filetage nominal, côté petit diamètre | Longueur totale B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.21 € | 1 | 5 jours | R | 1/8 | Rc | 1/8 | 28.5 | ||
2.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | R | 1/8 | Rc | 1/4 | 21 | |
4.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | R | 1/8 | Rc | 3/8 | 22 | |
1.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | R | 1/8 | M | M5×0.8 | 12 | |
2.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | R | 1/4 | Rc | 1/8 | 19 | |
2.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | R | 1/4 | Rc | 1/4 | 33 | |
5.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | R | 1/4 | Rc | 3/8 | 25 | |
5.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | R | 1/4 | Rc | 1/2 | 30 | |
1.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | R | 1/4 | M | M5×0.8 | 16 | |
3.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | R | 3/8 | Rc | 1/8 | 17.5 | |
2.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | R | 3/8 | Rc | 1/4 | 22.5 | |
3.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | R | 3/8 | Rc | 3/8 | 37 | |
4.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | R | 3/8 | Rc | 1/2 | 31 | |
4.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | R | 1/2 | Rc | 1/2 | 43 | |
2.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M | M5×0.8 | Rc | 1/8 | 14.5 | |
1.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M | M5×0.8 | M | M5×0.8 | 19.5 | |
1.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M | M5×0.8 | M | M5×0.8 | 23 |
Loading...
Type de connexion | Vis⇔raccord vissé | Forme de connexion filetage <=> filetage | Manchon | Matériau | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Spécifications du lot | Spécifications de lot standard | Température ambiante(°C) | 0-60 | Fluides utilisables | Eau, air |
Couleur d'aspect | Spécifications standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à vis
Filetage nominal
Types de vis, côté petit diamètre
Filetage nominal, côté petit diamètre
Longueur totale B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles