Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale à diamètre différent Embouts

Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale à diamètre différent Embouts
Many types of one-touch fittings for standard piping.

[Features]
· One-touch fitting for general pneumatic pipes.
· Can change the take-off angle of the resin body after mounting.
· Diverse lineup.
· Centralized piping is supported

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PIG6-4
PIG6-4W
PIG8-4
PIG8-6
PIG8-6W
PIG10-6
PIG10-6W
PIG10-8
PIG10-8W
PIG12-8
PIG12-10
PIG12-10W
PIG16-10
PIG16-12
PIG16-12W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre 1 de pièce de raccordement applicable
(mm)
Diamètre 2 de pièce de raccordement applicable
(mm)
Couleur de bague de dégagement Couleur du corps en résine

2.13 €

1 5 jours 64NoirNoir

1.90 €

10 10 jours 64Gris clairGris clair

2.26 €

1 5 jours 84NoirNoir

2.26 €

1 5 jours 86NoirNoir

2.09 €

10 20 jours 86Gris clairGris clair

2.40 €

1 5 jours 106NoirNoir

2.26 €

10 12 jours 106Gris clairGris clair

2.40 €

1 5 jours 108NoirNoir

2.26 €

10 12 jours 108Gris clairGris clair

2.40 €

1 5 jours 128NoirNoir

2.69 €

1 5 jours 1210NoirNoir

2.46 €

10 10 jours 1210Gris clairGris clair

2.83 €

1 5 jours 1610NoirNoir

2.83 €

1 5 jours 1612NoirNoir

2.65 €

10 10 jours 1612Gris clairGris clair

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Autres formes Fluide applicable Eau / Air
Application Standard / mini Autres formes Raccords filetés de diamètres différents Température de fonctionnement(°C) 0::60
Spécifications du lot Spécifications de lot standard

Assistance technique