Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PLHJ4M |
PLHJ6M |
PLHJ6MW |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Diamètre 1 de pièce de raccordement applicable (mm) | Couleur d'aspect | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 4 | Spécifications standard | |
2.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 6 | Spécifications standard | |
2.99 € | 10 | 11 jours | 6 | 6 | Spécification gris clair |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Douille et réduction | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard / mini | Douilles, réducteurs | Douille coudée à 45° | Température de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Spécifications du lot | Spécifications de lot standard |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Diamètre 1 de pièce de raccordement applicable(mm)
Couleur d'aspect
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles